- 製品
- 絶縁型IC
- 絶縁型DC/DCコンバータとモジュール
- MID6W2424A
MID6W2424A
Session textval
Session Titefor popup
- 出力電力 (W)6
- 入力電圧(最小) (V)10.8
- 入力電圧 (最大) (V)26.4
- 出力 電圧(代表値) (V)24
- Integrated TransformerYes
- Device TypeIsolated Power Module
- パッケージのサイズ:幅×長さ (mm)10x10x4.8
- パッケージタイプLGA-6
- Isolation Voltage3kVRMS
- 出力数1
MID6W2424Aはトランスを内蔵した、6W、24V入力、3kVRMSの絶縁型DC/DCコンバータです。このソリューションは、炭化シリコン (SiC)、シリコンFET、IGBTなどのパワートランジスタをバイアスするための絶縁電源として使用するのに最適です。最大6Wの出力電力 (POUT)、24V 入力電圧 (VIN)、40°C~105°Cの動作時周辺温度 (TA) 範囲に対応します。
MID6W2424Aは、制御、スイッチング電力段、保護回路、トランス、およびその他の受動素子を1つのパッケージに集積することにより、絶縁バイアス電源の設計を簡素化します。このモジュールは、従来のシステムインパッケージ (SIP) 絶縁型電源モジュールと比較して、非常に小さなソリューションサイズと信頼性の高い動作を提供します。
MID6W2424Aは、過電圧保護 (OVP)、過電流保護 (OCP)、過熱保護 (OTP) などのさまざまな保護を備えています。EMI性能を向上させるためにソフトスイッチングのトポロジーを使用しています。
MID6W2424Aは、標準の外付け部品を最小限の数しか必要としません。これは、薄型のLGA (10mm x 10mm x 4.8mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 24V、±10%入力電圧 (VIN) 用に最適化
- 1:1 VIN / 出力電圧 (VOUT) 比
- 最大6Wの出力電力 (POUT)
- 500kHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 高さ5mm未満
- 3kVRMS絶縁テスト電圧ハイポットテスト
- ソフトスタート (SS)
- 過電流保護 (OCP)
- 入力過電圧保護 (OVP)
- 過熱保護 (OTP)
- 40°C~105°Cの動作時周囲温度 (TA) 範囲
- EN62368-1準拠
- LGA (10mm x 10mm x 4.8mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MID6W2424AGO-3U-T
MID6W2424A Resources
-
APPLICATION
高電圧エネルギー貯蔵アプリケーション高電圧エネルギー貯蔵システム (ESS) は、系統電力の短期的な代替手段を提供し、消費者が高額なピーク電力料金を回避したり、高需要期間に不十分な系統電力を補ったりできるようにします。これらのシステムは、風力発電や太陽光発電の拡大によって増大するエネルギーの利用可能性と需要との間で増大するギャップに対応します。 MPSの高性能バッテリーマネジメントシステム (BMS) は、高電圧ESS内のすべてのバッテリーセルを慎重に管理し、長い動作寿命にわたって大容量で安全かつ信頼性の高い動作をもたらします。ほとんどの高電圧ESSは、サイト特有の要件に合わせてシステムを管理および拡張するための複数バッテリーモジュール (BMU) で構成されています。BMU内では、MPSのバッテリーモニタリングおよび保護ICを包括的なアナログフロントエンド (AFE) として使用して、最大16個の直列リチウムイオンバ...
-
APPLICATION
低電圧エネルギー貯蔵アプリケーション低電圧のバッテリーベースのエネルギー貯蔵システム (ESS) は、停電時の電源、および電力会社からのエネルギー購入の代替え手段として使用する電気エネルギーを貯蔵します。ESSを導入すると、住宅の所有者は太陽光で発電した余剰電力を蓄えることができるため電力会社への電力の売買を柔軟に行うことができるため大幅なコスト削減につながり、また、電力会社が停電した場合のバックアップとしても機能します。これらのシステムの展開は、太陽光発電設備の増加、大型バッテリーシステムのコスト低下、エネルギー貯蔵を奨励する政府の奨励金によって急速に拡大しています。 MPSの高度なバッテリーマネジメントソリューションにより、効率的でコスト効率の高い低電圧エネルギー貯蔵ソリューションが可能になります。低電圧ESS内のすべてのバッテリーセルは、長い動作寿命にわたって安全で信頼性の高い動作を確保するために慎重に管理する必...
-
APPLICATION
DC急速充電ステーションアプリケーション電気自動車の導入の増加に伴い、DC急速充電ステーションがより一般的になってきています。充電ステーションは、主要幹線道路や人口の多い郊外にあるインフラストラクチャの重要な部分であり、電気自動車が長距離移動中や日常の運転中に充電できる場所を確保します。これらのシステムは多くの場合、複数の25kW~75kWモジュールで構成され、150kW~400kWの電力を供給する急速充電システムを構築し、電気自動車のバッテリーを10%~90%まで20分という速さで充電できます。 MPSの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。これらの部品は、SiCとIGBTの両方のバイアスおよび駆動に使用できるだけでなく、トランスをチップスケールのパッケージに統合することで高...
-
PRODUCT CATEGORY
絶縁型DC/DCコンバータとモジュール製品カテゴリ -
PRODUCT
MIE1W0505BGY-5R-AEC1製品5V、1W、安定化、5kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MID3W2424A製品3W、24VIN、IGBT / SiCバイアス電源用絶縁電源モジュール
-
PRODUCT
MPQ18913製品30V, High-Frequency Transformer Driver for Automotive Applications, AEC-Q100
-
PRODUCT
MIE05W0505BGYE製品5V、0.5W、安定化、3kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール
-
PRODUCT
MIE1W0505BGLVH製品5V、1W、安定化、2.5kVRMS、絶縁型DC/DCモジュール
-
PRODUCT
MID1W0505AGY-2S製品1W、1.5kVDC、半安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID06W0503AGY-2S製品0.6W、1.5kVDC、半安定化絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID1W0505AGY-3S製品1W、3kVDC、半安定化絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID04W0503AGY-2R製品0.4W、1.5kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID06W0505AGY-2R製品0.6W、安定化、1.5kVDC、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID06W0503AGY-3S製品0.6W、3kVDC、半安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID04W0503AGY-3R製品0.4W、3kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID06W0505AGY-3R製品0.6W、安定化、3kVDC絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID02W0303AGY-2R製品0.25W、1.5kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MID02W0303AGY-3R製品0.25W、3kVDC、安定化、絶縁型DC/DCコンバータ
-
ARTICLE
MIE1W0505BGLVH 年間電源管理/電圧コンバータ製品を受賞寄稿文2024年世界エレクトロニクス業績賞の授賞式が、世界のエレクトロニクス技術分野で有名なメディアグループであるアスペンコアによって11月5日に中国の深圳で開催されました。MPSの超小型絶縁型電源モジュールであるMIE1W0505BGLVHは、「年間パワーマネジメント / 電圧コンバータ製品賞」を受賞しました (図1参照)。 「世界エレクトロニクス業績賞」は、世界のエレクトロニクス産業のイノベーション促進に顕著な貢献をした企業や経営者を選定・表彰するものです。ノミネートされた企業、マネージャ、製品はすべて業界のリーダーです。 MIE1W0505BGLVHは、絶縁された安定化DC/DC電源モジュールです。フィードバック遮断を達成するために容量性絶縁技術を使用することにより、従来のフォトカプラや並列レギュレータを必要とせずに出力電圧 (VOUT) を調整することができます。従来...
-
ARTICLE
高性能と電力密度を実現するオンボードチャージャの設計寄稿文電気自動車 (EV) は日々ますます普及しており、消費者にとってこれらの自動車の費用対効果を高めるための多くのインセンティブが全国的および世界的に提供されています (図1参照)。これにより、2023年の電動自動車販売台数は1,300万台を超え、2022年の販売台数と比較した場合、バッテリー電気自動車 (BEV) とプラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV) に対して30%以上増加します。 カーボンニュートラルが世界的に大きなテーマとなる中、自動車メーカーはEVへの取り組みを増加し続けています。航続距離は300マイルがEVの基準でしたが、新しいEVは最大400マイル、または500マイルの航続距離を備えています。一方、ほとんどのプラグインハイブリッドは、バッテリーのみで25~50マイル走行できる動力装置を提供し、内燃エンジンでバッテリーを補助します。 EVを所有する際の...
-
PRODUCT
MIE1W0505BGY製品5V、1W、調整、3kVRMS、および5kVRMSの絶縁型DC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MID1W2424A製品5kVRMSの強化絶縁付き、車載用、1.5W、5kV、絶縁型DC/DCコンバータ電源モジュール
-
ARTICLE
絶縁型電源モジュールを信号絶縁に適用する方法寄稿文信号伝送はあらゆる場所にあります。電気自動車 (EV) 充電ステーションおよびプログラマブルロジックコントローラ (PLC) による自動化システムなどの産業用アプリケーションには、人体に危険を及ぼす可能性のある高電圧 (最大数kV) が存在します。この種の危険な電圧は信号線を通過する可能性もあり、信号干渉を引き起こし、最終的には端末の電子機器を破壊する可能性があります。 絶縁障壁を越えて信号と電力を移動させることは、これらの課題を克服するのに役立つ方法です。本稿では、シリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI)、RS-232、RS-485、およびCANインタフェースに関連した信号絶縁に関する概要を説明します。また、例として、使いやすい超小型電源モジュールソリューションである、 MIE1W0505BGLVHを使って絶縁型電源モジュールを信号絶縁に使用する方法についても説明します。 ...
-
USE CASE
電源管理の使用事例 : 電力計使用例本使用事例では、電力計でのMP5493、MP5042とMIE1W0505BGLVHのアプリケーションについて検証します。 MPSは、電力計の電力サージ、過渡電圧、突然の停電を制御するためにMP5493、MP5042、およびMIE1W0505BGLVHを提供します。 電力計は、住宅および商業ビル、エネルギーシステム、製造、および充電インフラストラクチャにおける電力消費の主要なパラメータを測定します。エネルギー効率と節約への取り組みが強化されるにつれ、設計者は電力管理IC (PMIC)、 電圧レギュレータ、低電力マイクロコントローラおよびアナログフロントエンド (AFE) 回路などの省電力部品を電力計に統合しています。ただし、これらの省電力部品は電圧変動を処理する能力が低く、全体的な電源の安定性に影響を与えます。MPSは、電力計の電力サージ、過渡電圧、突然の電源喪失を制御するために...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成