MA600

高精度、<0.6° (<0.1°) INL、高帯域幅の設定可能なデジタル磁気角度センサ

Shopping Cart注文

MA600

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

高精度、<0.6° (<0.1°) INL、高帯域幅の設定可能なデジタル磁気角度センサ

MA600 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MA600A

アクティブ

MA600A

アクティブ

High-Accuracy, <0.6° (<0.1°) INL, High-Bandwidth, Configurable Digital Magnetic Angle Sensor

Features & Benefits

  • <0.6° Error (INL)
  • <0.1° Error (INL) after User Calibration with On-Chip 32-Point Lookup Table
  • Configurable 12-Bit to 15-Bit Absolute Angle Encoder
  • High Bandwidth (e.g. 12kHz at 12.5-Bit Resolution)
  • No Latency
  • Wide 10mT to 100mT Magnetic Field Range
  • Serial Peripheral Interface (SPI) for Digital Angle Readout and Chip Configuration
  • SPI Angle Readout in Daisy Chain Configuration Supported
  • Synchronous Serial Interface (SSI) for Digital Angle Readout
  • Incremental ABZ Quadrature Encoder Interface with Configurable Pulses per Turn (1 to 4096)
  • Incremental UVW Encoder Output
  • Pulse-Width Modulation (PWM) Absolute Output
  • Multi-Turn or Speed Output Option
  • 3.3V Supply
  • 7.5mA Quiescent Current (IAVDD + IDVDD)
  • -40°C to +125°C Operating Temperature
  • Available in a Small QFN-16 (3mmx3mm) Package

… and many more!

入手可能な製品番号

MA600GQE-0000-Z MA600GQE-xxxx-Z MA600GQE-0000-P MA600GQE-xxxx-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥0.00 /単位

在庫あり

MA600GQE-xxxx-Z MA600GQE-xxxx-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-16 (3x3)
  • Temp. Range: -40 to +125

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥563.13 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥1,104.18
  • 1K
    ¥563.13
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 100

現時点の発注で最大100個までの出荷予定日: 2026年11月23日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月02日


5,000個 / 1リール

xxxxはカスタム調整品です。お客様用コードはMPSにお問い合わせください。
4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ

限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。

MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
MA600GQE-0000-Z MA600GQE-0000-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-16 (3x3)
  • Temp. Range: -40 to +125

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥563.13 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥938.55
  • 10
    ¥809.21
  • 100
    ¥678.28
  • 250
    ¥678.28
  • 500
    ¥621.50
  • 1K
    ¥563.13
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 100

現時点の発注で最大100個までの出荷予定日: 2026年11月23日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月02日