TBMA600-Q-LT-00A
MA600シリーズ用テストボード
Shopping Cart注文

TBMA600-Q-LT-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

MA600シリーズ用テストボード

TBMA600-Q-LT-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

TBMA600A-Q-LT-00A

アクティブ

TBMA600A-Q-LT-00A

アクティブ

High-Accuracy, High-Bandwidth, Configurable Digital Magnetic Angle Sensor Evaluation Board

Features & Benefits

  • <0.6° Error (INL)
  • <0.1° Error (INL) after User Calibration with On-Chip 32-Point Lookup Table
  • Configurable 12-Bit to 15-Bit Absolute Angle Encoder
  • High Bandwidth (e.g. 12kHz at 12.5-Bit Resolution)
  • No Latency
  • Wide 10mT to 100mT Magnetic Field Range
  • Serial Peripheral Interface (SPI) for Digital Angle Readout and Chip Configuration
  • SPI Angle Readout in Daisy Chain Configuration Supported
  • Synchronous Serial Interface (SSI) for Digital Angle Readout
  • Incremental ABZ Quadrature Encoder Interface with Configurable Pulses per Turn (1 to 4096)
  • Incremental UVW Encoder Output
  • Pulse-Width Modulation (PWM) Absolute Output
  • Multi-Turn or Speed Output Option
  • 3.3V Supply
  • 7.5mA Quiescent Current (IAVDD + IDVDD)

… and many more!

入手可能な製品番号

TBMA600-Q-LT-00A

設計リソース

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥1,624.30 /単位

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。