JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
EVKT-MagAlpha-MagDiffは、センサテストボード (TMBA) およびロータリーノブキットに接続するMagAlpha通信キットであり、Macomアプリのソフトウェアが必要です
データシート
EVKT-MagAlpha-MagDiffは、MagAlphaおよびMagDiff磁気位置センサファミリ用の通信キットです。EVKT-MagAlpha-MagDiffは、すべてのMagAlphaおよびMagDiffテストボード (TBMA) とのシームレスな接続と操作を提供します。
EVKT-MagAlpha-MagDiffキットには、マイクロコントローラ (MCU) ボード、2本のフラット・リボンケーブル、およびUSBケーブルが含まれています。センサの角度を読み取り、すべての設定レジスタを読み書きするための簡単で便利な方法を提供します。このキットを使用すると、センサ精度をさらに向上させるための角度補正テーブルを計算および設定することもできます。
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
PWM出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
プッシュボタン機能付き8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
ABZ出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
超小型UTQFN-14パッケージで、ABZとPWM出力を備えた、9ビット~13ビットのデジタル非接触角度センサ
EVKT-MagAlpha-MagDiff
すべての磁気角度センサのグラフィカルユーザーインタフェース
TBMA-LT 評価ボード用磁気ノブ
MA734の長形評価ボード
4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ
品質方針
ISO認証
RoHS /鉛フリーポリシー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成