- MP1601
MP1601
Session textval
Session Titefor popup
概要
MP1601は、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータです。すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、2.3V〜-5.5Vまでの入力電圧で1Aの連続出力電流を実現します。出力電圧は0.6Vの低さまで調整可能です。
コンスタントオンタイム制御方式は、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。故障保護には、サイクル毎の電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。
MP1601は超小型のSOT563パッケージで提供され、すぐに入手可能な標準的な外付け部品を最小限しか必要としません。
MP1601は、高性能DSP、ワイヤレス電源、ポータブル / モバイルデバイス、その他の省電力システムなど、幅広いアプリケーションに最適です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 低静止電流: 11μA
- 2.2MHzのスイッチング周波数
- 電源シーケンス用のEN
- 固定出力版用のみパワーグッド
- 広い2.3V〜-5.5Vの動作入力範囲
- 0.6Vから調整可能な出力
- 最大1Aの出力電流
- 160mΩ および120mΩの内蔵パワーMOSFET
- 出力放電
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- 100%デューティサイクル
- SOT563パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP1601GTF-P MP1601GTF-Z MP1601GTF-12-P MP1601GTF-12-Z MP1601GTF-15-P MP1601GTF-15-Z MP1601GTF-18-P MP1601GTF-18-Z MP1601GTF-25-P MP1601GTF-25-Z MP1601GTF-33-P MP1601GTF-33-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP1601 Resources
-
APPLICATION
DC急速充電ステーションアプリケーション電気自動車の導入の増加に伴い、DC急速充電ステーションがより一般的になってきています。充電ステーションは、主要幹線道路や人口の多い郊外にあるインフラストラクチャの重要な部分であり、電気自動車が長距離移動中や日常の運転中に充電できる場所を確保します。これらのシステムは多くの場合、複数の25kW~75kWモジュールで構成され、150kW~400kWの電力を供給する急速充電システムを構築し、電気自動車のバッテリーを10%~90%まで20分という速さで充電できます。 MPSの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。これらの部品は、SiCとIGBTの両方のバイアスおよび駆動に使用できるだけでなく、トランスをチップスケールのパッケージに統合することで高...
-
APPLICATION
PLCアプリケーション -
APPLICATION
ポータブルメディアプレーヤーアプリケーションDVD / Blu-Rayプレーヤー、MP3プレーヤーのようなポータブルメディアプレーヤーは、便利なユーザーインタフェースとの組み合わせとともに高品質のオーディオとビデオ再生が求められる広く普及した市場です。消費者は長いバッテリー寿命と、ポータブルメディアでの経験の一部としての広範な入力および接続オプションを期待してきました。ディスプレイは小型の機器でも非常に高解像度で、高性能のオーディオと低いスタンバイ電力が求められます。 MPSの包括的なソリューションポートフォリオには、スイッチ、ドライバ、コンバータ、チャージャ、およびアンプがあります。それぞれの製品は最も小さなパッケージサイズで最高の効率を出すよう設計されています。MPSの専門知識とイノベーションで、優れた信号対雑音比と電源電圧変動除去比を実現し、システムをシンプルに設計する手助けとなります。MPSは次世代のポータブルメディアプレ...
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
ARTICLE
インピーダンスマスクへの適合: PDN設計と最適化戦略寄稿文通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V、8A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-7パッケージ
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8770C製品3V to 17V, 8A, Synchronous Step-Down Converter with Forced CCM
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成