電動スクーター
Session textval
Session Titefor popup
電動スクーター コンテンツ
概要
業界をリードするMPSの電力管理製品を使用すると、次世代の電動スクーターを設計して、より早く市場に投入することができます。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP3718製品4-Cell to 24-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MAQ600A製品High-Accuracy,
-
PRODUCT
MP2793製品4-Cell to 16-Cell, High-Accuracy Battery Monitor and Protector with Coulomb Counting
-
PRODUCT
MPQ2793製品4セル~16セル対応、クーロンカウンティング付き高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ、 AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
PRODUCT
MP2795製品ハイサイドドライバ付き、7セル~16セル、高性能バッテリーモニタおよびプロテクタ
-
PRODUCT
MP3716製品クーロンカウンティング付き、3セル~18セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
-
PRODUCT
MP2798製品クーロンカウンティング付き、3セル~18セル、高精度バッテリーモニタ
-
PRODUCT
MP3710製品3セル~18セル、高精度バッテリープロテクタ
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : サイズ最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
PRODUCT
MAQ600AGQE-0000-AEC1-Z製品High-Accuracy,
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP6539C製品80V、三相BLDCモータプリドライバ
-
PRODUCT
MAQ850製品PWM出力およびプッシュボタン機能を備えた8ビット角度エンコーダ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MCS1826製品超小型パッケージ、3V~5.5V単一電源、過電流検出機能付きリニアホール効果電流センサ
-
PRODUCT
MPF42793製品レベルLED付き、2~16個の積層型リン酸鉄リチウムセルバッテリーパック用電池残量計
-
PRODUCT
MPM3698製品PMBusおよびAVSBusを備えたスケーラブルな16V、ピーク120A電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54524製品I2Cインタフェース付き、機能集積型、16V、クワッド5A出力、電源モジュール
-
PRODUCT
MP2790製品クーロンカウンティング付き、4セル~10セル、高精度バッテリーモニタおよびプロテクタ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成