MPF42793
入手可能な製品番号
MPF42793DRT-0B-yyyy-Z MPF42793DRT-0B-0000-Z MPF42793DRT-0B-yyyy-P MPF42793DRT-0B-0000-P
P&Zの意味 
関連商品
MBMxxS-P100-x MPSのアナログフロントエンドと電池残量計を備えた7セル~16セルのバッテリー向けの完全なハイパワーバッテリー管理ソリューション
MBMxxS-P100-xは、BMUxxS-P100-x用の完全なソリューション設計であり、7セル~16セルの直列バッテリー管理ユニットを備えた大電流設計用のボードです。このボードは、豊富なAFE監視および保護ソリューションを提供するバッテリー管理アナログ・フロントエンド (AFE) の堅牢なファミリである、MP279xICを使用しています。 MP279xは、最大16個の直列セルをサポートし、同期整流電圧および電流測定用に2つの独立したアナログ・デジタルコンバータ(ADC)を提供します。
ハイサイドMOSFET (HS-FET) ドライバと堅牢なハードウェア (HW) 保護機能には、設定可能なしきい値を備えています。保護には、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、バッテリーおよびセルの過電圧保護 (OVP)、バッテリーおよびセルの低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP)、および低温保護 (UTP)が含まれます。MP279xは、内部バランス用FETを統合して、不一致セルを均等化すると同時に、より高いバランスの電流を得るために外部FETを制御するオプションを提供します。
このボードは、MPF4279xも備えています。これは、徹底的な特性評価と電圧、電流、および温度の読み取りを通じて得られたカスタムバッテリーモデルを使い、充電状態 (SoC)、フル充電までの時間、空になるまでの時間、および利用できないエネルギーの推定を実行するスタンドアロンの電池残量計ICです。このソリューションは、高速でシンプルな、グラフィックユーザーインタフェース (GUI) を介して簡単に設定できます。
このボードは、最大100Aの定電流と最大150Aのピーク電流を備えたハイパワーソリューションを提供します。各ボードは、MP279xとMPF4279xの異なる組み合わせを提供します。
この完全なバッテリーパックソリューションGUIを使用して、BMSおよび電池残量計ソリューションを設定および評価できます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成