MBMxxS-P100-x
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
MBMxxS-P100-xは、BMUxxS-P100-x用の完全なソリューション設計であり、7セル~16セルの直列バッテリー管理ユニットを備えた大電流設計用のボードです。このボードは、豊富なAFE監視および保護ソリューションを提供するバッテリー管理アナログ・フロントエンド (AFE) の堅牢なファミリである、MP279xICを使用しています。 MP279xは、最大16個の直列セルをサポートし、同期整流電圧および電流測定用に2つの独立したアナログ・デジタルコンバータ(ADC)を提供します。
ハイサイドMOSFET (HS-FET) ドライバと堅牢なハードウェア (HW) 保護機能には、設定可能なしきい値を備えています。保護には、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、バッテリーおよびセルの過電圧保護 (OVP)、バッテリーおよびセルの低電圧保護 (UVP)、過熱保護 (OTP)、および低温保護 (UTP)が含まれます。MP279xは、内部バランス用FETを統合して、不一致セルを均等化すると同時に、より高いバランスの電流を得るために外部FETを制御するオプションを提供します。
このボードは、MPF4279xも備えています。これは、徹底的な特性評価と電圧、電流、および温度の読み取りを通じて得られたカスタムバッテリーモデルを使い、充電状態 (SoC)、フル充電までの時間、空になるまでの時間、および利用できないエネルギーの推定を実行するスタンドアロンの電池残量計ICです。このソリューションは、高速でシンプルな、グラフィックユーザーインタフェース (GUI) を介して簡単に設定できます。
このボードは、最大100Aの定電流と最大150Aのピーク電流を備えたハイパワーソリューションを提供します。各ボードは、MP279xとMPF4279xの異なる組み合わせを提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- ハイサイドの充電および放電 (プリチャージ機能を含む) MOSFET
- 直列で7セル~6セルまで
- 最大100Aの定充電 / 放電電流および最大150Aのピーク電流
- 本格的ハードウェア保護
- 外部デバイス (ディスプレイなど) 用の5V、CANバスおよびUARTを利用可能
- 外部故障表示用LEDおよびパック電圧状態用LED
- 電圧と電流の同時測定オプション付き高精度アナログデジタルコンバータ (ADC)
- 設定可能なアラーム反応としきい値 :
- 設定可能な過電圧保護 (OVP) と低電圧保護 (UVP)
- 設定可能な充電および放電過電流保護 (OCP) および短絡保護 (SCP)
- PCBおよび設定可能な過熱保護 (OTP)
- 自己機能テストオプション
- 内部MP279x FETによるセルバランス、高電流用の外部バランスFETオプション
- オープンワイヤ検出
- 負荷 / チャージャが検出されたときの自動ウェイクアップ付き低電流消費用の待機時放電FETによるスリープモード
- セーフモードでの負荷 / チャージャ検出オプション
- 正確なバッテリーパックの充電状態 (SOC) の推定
- MBMxxS-P100-x GUIによる簡単な設定
- 専用バッテリーセルモデルを使用して、あらゆるリチウムベースのセルタイプに対応
入手可能な製品番号
MBM16S-P100 MBM14S-P100 MBM10S-P100 MBM16S-P100-B MBM14S-P100-B
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成