エンタープライズ用SSD (SATA / 3.3V PCLe)
Session textval
Session Titefor popup
エンタープライズ用SSD (SATA / 3.3V PCLe) コンテンツ
概要
MPSは、最も厳しいエンタープライズ用SSD設計要件をも効率的に駆動させるための業界経験と最先端のソリューションを、小さなパッケージサイズで提供します。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP5096製品5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP5088製品5.5V, 15A, Low 2mΩ RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP8869H製品I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5099E製品電流モニタとSATAIG制御を備えたデュアルチャネル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5016H製品2.7~22V、0.7~5A、過電圧クランプと逆阻止付き電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5099製品電流モニタ付きデュアルチャンネル電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP2182C製品SS、PG、および強制PWMを備えたSOT583パッケージの2.5V~5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5098製品12V / 5V、低自己消費電流、電流監視と低オン抵抗を備えたデュアルチャネル電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP2192製品CSPパッケージ、25μAのIq、2A、2.5V~5.5V同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP5094製品小型の3 x 3mm TSOT23-8パッケージ、出力過電圧クランプ付き、デュアルチャネル、12V / 5V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5505E製品7V、4Aの高効率、蓄電および管理ユニット
-
PRODUCT
MP2184製品ソフトスタートとパワーグッド付き、4A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2152製品QFNまたはSOT563パッケージ、25μA Iq、出力放電付き、5.5V、2A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2153製品超小型パッケージ、25μA Iq、出力放電付き、5.5V、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2151製品超小型パッケージ、25μA Iq、出力放電機能付き、5.5V、1A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2148製品5.5V、1A、2.2MHz、高効率、11µA Iq、出力放電付き、COT、降圧型スイッチャ
-
PRODUCT
MP2188製品パワーグッドおよび自動放電付き、デュアル3A、5.5V、1.2MHz、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP5095製品低自己消費電流、デュアルチャネル、2.5A、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5090製品低自己消費電流、デュアルチャネル、3A / 2A ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5092製品出力放電機能付き、デュアル7.5A、5.5V、プログラム可能な電流、低Rdsonロードスイッチ
-
PRODUCT
MP6400製品低静止電流プログラマブル遅延監視回路、リセット電圧はプリセットまたは調整可能
-
PRODUCT
MP2183A製品3A、高速放電同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ5476製品I2Cテレメトリと柔軟なシステム構成が可能、12V、6A、機能集積型クワッド出力PMIC
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成