- MPQ5476
MPQ5476
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs4
- 入力電圧(最小) (V)5.75
- 入力電圧 (最大) (V)15
- Iout (max) (A)6
- パッケージ(mm)QFN-35 (5x5)
- Step-Down DC/DC Converter4
- Step-Up DC/DC Converter0
- Internal LDO0
- Iq (typ) (mA)3.1
- fsw(最大)(kHz)500, 750, 1000, 1250 via Memory
- Step-Down Converter Current (A)6
- Vfb (V)Output Voltage from 0.5V to 2.75V with 10mV/Step
- PGYes
- SSInternal
- グレードCatalog
MPQ5476は、4つの高効率ステップダウンDC/DCコンバータを内蔵したパワーマネジメントIC (PMIC) です。コンバータは、高速過渡応答を実現するためにコンスタントオンタイム (COT) 制御を使用しています。1000kHzのスイッチング周波数(fSW)は、外部インダクタとコンデンサのサイズを大幅に縮小します。
MPQ5476は、動的電圧スケーリング (DVS)、強制放電モード、パワーグッド (PG) モード、およびI2Cインタフェースを介したシャットダウンの実現に加え、高い軽負荷効率を実現するパルス周波数変調 (PFM) モードに対応します。追加機能には、デフォルトの電圧設定モードが含まれます。出力電圧 (VOUT) は、I2Cバスを介して調整したり、メモリによりプリセットしたりできます。
MPQ5476は、オンラインのI2Cバスまたはメモリ経由でソフトスタートと遅延時間をもつ起動シーケンスを制御できます。
MPQ5476は、最小限の数の外付け部品しか必要とせず、省スペースのQFN-35 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 5.75V〜15Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- 4 x 高効率スタップダウンレギュレータ:
- 降圧1: 6A、0.5V~2.75V、10mVステップ
- 降圧2: 6A、0.5V~2.75V、10mVステップ
- 降圧3: 6A、0.5V~2.75V、10mVステップ
- 降圧4: 6A、0.5V~2.75V、10mVステップ
- MOSFETを集積
- I2Cインタフェース制御
- 動的電圧スケーリング (DVS) とチャネル出力電圧 (VOUT) のシャットダウン
- 自動パルス幅変調 (PWM) / パルス周波数変調 (PFM) モードまたは強制PWMモード
- 全チャネルを強制的に放電するプルダウンモード
- 調整可能な放電抵抗に対応
- 降圧1 / 降圧2はパラレルモードで最大12Aの連続電流に対応
- オープンドレインのパワーグッド (PG) 表示
- 過電流保護 (OCP)
- 低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- 低電圧保護 (UVP)
- 過電圧保護 (OVP)
- サーマルシャットダウン保護
- QFN-35 (5mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ5476GU-0000-Z MPQ5476GU-0000-P MPQ5476GU-0001-Z MPQ5476GU-0001-P MPQ5476GU-xxxx-Z MPQ5476GU-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ5476 Resources
-
APPLICATION
ネットワーク接続ストレージ (NAS)アプリケーションネットワーク接続ストレージ (NAS) は、急速に人気が高まっているデータストレージの選択肢です。 NASシステムは、ネットワークに接続され、ネットワーク内の許可されたユーザーがアクセスできる集中型のストレージサーバーです。これらのシステムは、オンサイトで物理的に保管および保守できることと、変化するニーズに合わせてストレージを拡張できることにより、利便性と柔軟性を提供します。 NASシステムは、顧客や技術の進歩による増大するデータ需要に対応するために、マルチプロトコル機能、優れたエネルギー効率、およびより高い電力密度に加えて、熱およびホットスワップ保護などの優れた保護機能を提供する必要があります。 MPSのパワーマネジメントソリューションの広範なポートフォリオには、Eヒューズ、電流制限スイッチとホットスワップ保護、電源モジュール、PMIC、ロードスイッチ、降圧コンバータ、リニアレギュレー...
-
APPLICATION
エンタープライズ用SSD (SATA / 3.3V PCLE)アプリケーションエンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) は、大規模なサーバーやデータセンターで使用するために、クライアント用SSDよりも大きなストレージ容量を提供し、より厳しい設計要件を満たすという任務を負っています。高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。さらに、AIや機械学習の進歩、ストリーミングの人気、クラウドベースのサービスの台頭などの業界のトレンドでは、速度、パフォーマンス、ストレージ機能を低コストで小型化する必要があります。大規模なサーバーとデータセンターも、運用コストを削減し、より小さなスペース割り当てでより多くのストレージを提供するという任務を負っており、新しいSSDへの要求が高まっています。最も重要なことは、エンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) の設計では、信頼性の高い...
-
PRODUCT CATEGORY
パワーマネジメントIC (PMIC)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5516N製品Wide 2.65V to 16V Input, 6A, High-Efficiency, Power Loss Protection PMIC with Integrated E-Fuse
-
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MPQ8897製品12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5446A製品2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP5446製品I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
SELECTING THE OPTIMAL POL CONVERTERS FOR AN AUTOMOTIVE SOC POWER TREE寄稿文Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5520製品デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MP5470B製品4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP5475製品I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5516製品電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MPQ7930-AEC1製品MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MP5490製品光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
-
PRODUCT
MP5424製品I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
-
PRODUCT
MP8792製品調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5479製品4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成