- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- 最大入力電圧7V以下
- MP2183A
MP2183A
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)3
- Iq (typ) (mA)0.021
- Vfb (V)0.6
- fsw(最大)(kHz)1200
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)SOT583
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MP2183Aは、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモードコンバータです。これは、優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションを備え、2.5V~5.5Vの入力電圧 (VIN) 範囲で、最大3Aの連続出力電流 (IOUT) を実現します。出力電圧 (VOUT) は0.6Vの低さまで調整可能です。
コンスタントオンタイム (COT) 制御方式は、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。故障保護には、サイクル毎の電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。MP2183Aは、高性能デジタル信号プロセス (DSP)、ワイヤレス電源、ポータブル / モバイルデバイス、その他の省電力システムなど、幅広いアプリケーションに最適です。
MP2183Aは超小型のSOT583 パッケージで提供され、すぐに入手可能な標準的な外付け部品を最小限の数しか必要としません。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 21μA (自己消費電流) の低い静止電流
- 1.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) ピン
- 1%のフィードバック (FB) 精度
- 広い2.5V〜5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 0.6Vから調整可能な出力電圧 (VOUT)
- 最大3Aの連続出力電流 (IOUT)
- 65mΩと35mΩの内蔵パワーMOSFET
- 100%デューティサイクル
- 出力放電
- VOUT 過電圧保護 (OVP)
- 外部ソフトスタート (SS) 制御
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- パワーグッド (PG)
- SOT583パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2183AGTL-Z MP2183AGTL-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2183A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧7V以下製品カテゴリ -
APPLICATION
エンタープライズ用SSD (SATA / 3.3V PCLE)アプリケーションエンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) は、大規模なサーバーやデータセンターで使用するために、クライアント用SSDよりも大きなストレージ容量を提供し、より厳しい設計要件を満たすという任務を負っています。高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。さらに、AIや機械学習の進歩、ストリーミングの人気、クラウドベースのサービスの台頭などの業界のトレンドでは、速度、パフォーマンス、ストレージ機能を低コストで小型化する必要があります。大規模なサーバーとデータセンターも、運用コストを削減し、より小さなスペース割り当てでより多くのストレージを提供するという任務を負っており、新しいSSDへの要求が高まっています。最も重要なことは、エンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) の設計では、信頼性の高い...
-
APPLICATION
クライアント用SSDアプリケーションクライアントSSDは、HDDの代替としてコンシューマ用データストレージとして人気が高まっています。 高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。 さらに、消費者の期待の高まりにより、より低いコストとより小さなサイズで速度とパフォーマンスの向上が求められています。最も重要なことは、クライアントSSDの設計では、信頼性の高いデータストレージと、障害状態と外部イベントからの包括的な保護を提供する必要があることです。 MPSのEヒューズ / ホットスワップスイッチ、監視回路、コンバータ、ロードスイッチは、クライアントSSDの設計をシンプルにして、効率を向上させるのに役立ちます。 MPSのすべてのソリューションには、包括的な保護機能、熱管理、革新的なテクノロジーが含まれており、コストや品質を犠牲にすることなく、増大するデータストレー...
-
PRODUCT
MP1608L製品5.5V, 6A, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an LGA-9 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2196製品SOT583パッケージ、5.5V、6A、4.5μAの低IQ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2194製品SOT583パッケージ、5.5V、4A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1609製品5.5V、8A、4.5μA Iq、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-7パッケージ
-
PRODUCT
MP2182製品ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2183製品ソフトスタートとパワーグッド付き、3A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2145製品5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、COT、同期整流ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP2147製品パワーグッドとモード選択機能付き、5.5V、4A、1.2MHz 高効率、40uA Iq、COT、ステップダウンスイッチャ
-
PRODUCT
MP28200製品200mA、5.5V、500nA、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2131製品4A、5.5V、1.2MHz、高効率、COT、同期整流ステップダウンコンバータ、パワーグッドおよび自動放電付き
-
PRODUCT
MP2161A製品TSOT23-8パッケージ、よりよいVFB精度とロードレギュレーション、高効率、2A、6V、1.5MHz、17µA Iq、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1604C製品SOT583パッケージのFCCM付き5.5V、4A、ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成