ヘッドアップディスプレイ (HUD)
Session textval
Session Titefor popup
ヘッドアップディスプレイ (HUD) コンテンツ
概要
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MPQ71000FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 36V, 300mA, Dual LDO with ADC and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3365-AEC1製品4-Channel, Max. 150mA/Ch, Boost WLED Driver with 15000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3365A-AEC1製品5-Channel, Max 150mA/Ch, Boost WLED Driver with 15000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3366C-AEC1製品6-Channel, Max 200mA/Channel, Boost WLED Controller with 10000:1 Dimming Ratio and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ3359C-AEC1製品1/2/3/4-Channel, Max 160mA/Ch, Boost WLED Controller with High Dimming Ratio, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6600L-AEC1製品内部電流検知を備えた35V、1.5A ステッピングモータドライバ
-
PRODUCT
MPQ2024A-AEC1製品事前昇圧デジタルインタフェース、デジタル診断および保護用ADCを備えた、40V、300mA、ファントムアンテナLDO、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2022A-AEC1製品デジタル診断および保護用のシリアル デジタルインタフェースおよびADCを備えた、40V、300mA デュアルチャネルLDO、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2026A-AEC1製品事前昇圧、業界標準の同期シリアルインタフェース、デジタル診断および保護用ADCを備えた、40V、300mAデュアルチャネルLDO、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ5850-AEC1製品36V、逆入力保護付きスマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ3367A-AEC1製品15000:1調光比およびI2Cインタフェース付き、低EMI、6チャネル、最大150mA/CH、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ3364-AEC1製品15000:1の調光比とI2C付き、4チャネル、最大150mA / チャネル、昇圧型白色LEDドライバ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ3367-AEC1製品15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MPQ2019-AEC1製品40V、300mA、低静止電流、調整可能な出力リニアレギュレータ
-
PRODUCT
MPQ2029-AEC1製品40V、450mA、低静止電流、調整可能な出力のリニアレギュレータ、AEC-Q100
-
PRODUCT
MPQ6400-AEC1製品低静止電流プログラマブル遅延監視回路 AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2013A-AEC1製品イネーブルピン付き、40V、150mA、低静止電流のリニアレギュレータ
-
ARTICLE
カーバッテリーフロントエンド保護用ダイオードコントローラを使用する寄稿文もし、ジャンプスタート、車両メンテナンス、または修理中に車両のバッテリー端子が逆接続されていて、この故障状態に対処できないと、電子制御ユニット (ECU) の部品が損傷する可能性があります。さらに、通常の動作中は、カーバッテリーの電圧は一定ではなく、ISO 7637やISO 16750などのEMC規格によって規制されているいくつかの過渡試験で入力電圧 (VIN) が負になることさえあります。これらの変動は、フロントエンド保護が必要であることを意味します。 ショットキーダイオードとPチャネルMOSFET (P-FET) は、バッテリー逆接続保護および車載での電気過渡保護のための車載電源システム設計で広く使用されています。しかし、これらの従来のソリューションでは消費電力が大きく、熱効率が低下し、設計者がシステムのコストとスペース要件を満たすことがより難しくなります。 本稿では、逆極性ソリュ...
-
PRODUCT
MPQ6411-AEC1製品ウィンドウ付きウォッチドッグタイマー
-
PRODUCT CATEGORY
電圧スーパーバイザまたはモニタ (リセットIC)製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
バックライト製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
車載インテリア用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
DC/DCライティングとバックライト製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
車載ライティング用LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成