USB壁電源コンセント
Session textval
Session Titefor popup
USB壁電源コンセント コンテンツ
概要
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP9931製品100V Input, Synchronous Step-Down Controller
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPF52001-AEC2製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用のシングルUSB PDコントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
HFC0512製品無負荷時超低消費電力の固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP6982製品高速ターンオフ、補助巻線不要のインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MPX2002製品一次側制御回路と二次側同期整流ドライバを搭載したオールインワン・フライバックコントローラ
-
PRODUCT
HFC0650製品高周波数、準共振フライバックコントローラ
-
ARTICLE
超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法寄稿文現代のテクノロジーでは、フライバックコンバータは、補助電源を必要とする家庭用および産業用アプリケーションで最も広く使用されているトポロジーの1つです。フライバックトポロジーは非常に普及しているため、設計者は、しばしば、非常に広い入力電圧 (VIN) 範囲に対応する、統一された単一の設計を作成しようとします。このタイプの設計により、長期的な検証の問題を回避しながら、フライバックを最大限に活用できます。 本稿では、正確な定電圧と定電流を提供する低電力アプリケーション向けの一次側レギュレーション (PSR) コントローラである、MP023を使った超広範な入力電圧幅をもつフライバックの設計方法について説明します。本稿では、実際の例としてMP023を使用し、広い入力電圧範囲で動作しながらACおよびDC電圧を受け入れる15W / 5Vフライバックの結果を紹介します。 MP023は、フォトカプラ...
-
PRODUCT
MP5030製品Type-C 5VおよびQuick Charge3.0モード対応、電流制限スイッチ付きUSB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP2499A製品出力ラインドロップ補償付き、36V、最大3A、高効率、同期整流式ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5034製品Quick Charge3.0プロトコル内蔵、USB充電ポートコントローラ
-
PRODUCT
MP5032製品電流制限スイッチ内蔵、Quick Charge 3.0コントローラ
-
PRODUCT
MP9928製品4V~60V入力、電流モード、同期整流ステップダウンコントローラ
-
PRODUCT
MP6902製品フライバック用の軽負荷管理を備えた高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP6906製品超低電圧順方向調整を備えた高速ターンオフインテリジェント整流器
-
PRODUCT
MP023製品一次側コントローラ
-
PRODUCT
HFC0511製品無負荷での超低消費電力を備えた 130kHz固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPX2100製品オールインワンSRZVSフライバックコントローラ
-
PRODUCT
MPF52003製品車載用ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用トリプルポートUSB PDコントローラ
-
PRODUCT
MPF52000製品ファームウェアアップデートと高度なPDP管理に対応したソースポート用デュアルUSB PDコントローラ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成