MP5415
2.8V~5.5V、4つの降圧型コンバータ (2A / 2A / 2A / 2A) 内蔵、5つのLDO、I2CおよびOTPによる柔軟なシステム設定可能なパワーマネジメントIC
入手可能な製品番号
MP5415GR-xxxx-Z MP5415GR-xxxx-P MP5415GR-0001-Z MP5415GR-0001-P
P&Zの意味 
関連商品
Virtual Bench Pro 4.0 I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
Virtual Bench Pro 4.0は、I2Cインタフェースで複数のMPSデジタルパワーソリューションを設定およびモニタするために使用されるMPSがサポートするグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) です。このGUIは、MPS評価キットで使用できる直観的なツールで、設計の評価およびテスト段階を支援します。
ハードウェアとソフトウェアの要件 :
- USBとI2Cの通信デバイスEVKT-USBI2C-02
- Windows10以降で動作するPC
- .Net Framework 4.0以降
- RAM : 2GBの空きRAM
- CPU : すべの最新CPU
- ディスクスペース : 2GB
- モニタの解像度 : 1024 x 768
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成