MPQ4326-AEC1
入手可能な製品番号
MPQ4326GRE-AEC1-Z MPQ4326GRE-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
EVQ4326-R-00A 36V、6A、低静止電流、同期整流式ステップダウンコンバータ評価ボード、AEC-Q100認定
EVQ4326-R-00A評価ボードは、MPQ4326-AEC1の機能を実証するように設計されています。MPQ4316Aは周波数が設定可能で、内部にハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) が統合された同期整流ステップダウンスイッチングレギュレータです。MPQ4326-AEC1は、高速ループ応答を可能にする電流モード制御により、最大6Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3.3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲と42Vのロードダンプサポートは、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。1μAのシャットダウンモード静止電流により、デバイスはバッテリー駆動アプリケーションで使用可能になります。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライブによる損失を低減することによって、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率を実現します。
オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94.5%~105.5%以内にあるかどうかを示します。
サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォールト・トレラントな動作を提供します。自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードを提供します。
EVQ4326-R-00Aは、完全に組み立てられテストされた評価ボードです。MPQ4326-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-14 (4mm x 4mm) パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成