NB633
入手可能な製品番号
NB633EL-LF-P NB633EL-LF-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE2512-3R3
セミシールドインダクタ 3.3µH
3.3
90
2.1
2.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
90
2.1
2.4
MPL-SE4030-3R3
セミシールドインダクタ 3.3μH
3.3
40
3.3
4.1
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
40
3.3
4.1
MPL-AL4020-3R3
低抵抗モールドインダクタ 3.3μH
3.3
34.5
4.4
5.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
34.5
4.4
5.2
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成