- 製品
- パワーマネジメント
- パワーマネジメントIC (PMIC)
- MPQ8894
MPQ8894
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs4
- 入力電圧(最小) (V)4.25
- 入力電圧 (最大) (V)15
- Iout (max) (A)4, 4, 4, 4
- パッケージ(mm)QFN-35L (5x5)
- Step-Down DC/DC Converter4
- Internal LDO2
- fsw(最大)(kHz)1250
- Step-Down Converter Current (A)4, 4, 4, 4
- LDO Current (A)0.05/0.05
- Vfb (V)1.1, 1.1, 1.1, 1.8
- PGYes
- SSInternal
- グレードCatalog
MPQ8894は、4つの高効率なステップダウンDC/DCコンバータ、およびDDR5用のフレキシブルなロジックインタフェースを搭載したパワーマネジメントIC (PMIC) です。
MPQ8894は3チャネルの降圧出力を実現します。降圧Aと降圧Bは、電流共有性能を備えたデュアルフェーズ、インタリービング降圧型コンバータに構成されています。降圧Cと降圧Dは、DDR5の特定電力要件に対応するように設計された2つのシングルフェーズ降圧型コンバータに構成されています。
DC/DCコンバータは、高速な過渡応答用のコンスタントオンタイム (COT) 制御を提供します。500kHz~1250kHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW) は、外部インダクタとコンデンサのサイズを大幅に縮小します。保護機能には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンなどがあります。
MPQ8894は、最小限の数の外付け部品しか必要とせず、省スペースのQFN-35L (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.25V〜15Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲
- JEDEC PMIC50x0電源管理IC (PMIC) 仕様 Rev.1.8準拠
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- 4つの高効率スタップダウンレギュレータ:
- 降圧A: 4A DC/DCコンバータ
- 降圧B: 4A DC/DCコンバータ
- 降圧C: 4A DC/DCコンバータ
- 降圧D: 4A DC/DCコンバータ
- 降圧A / Bと降圧C / Dはデュアルフェーズモードで最大8Aの連続電流に対応
- スルーレート制御によるI2C / I3Cで設定可能な出力電圧 (VOUT)
- SWA / B / C: 5mVステップで0.8V~1.435V、または5mVステップで0.6V~1.235V
- SWD: 5mVステップで1.5V~2.135V、または5mVステップで2.2V~2.835V
- 設定可能なスイッチング周波数 (fSW) : 500kHz~1250kHz
- 差動VOUTリモートセンス
- 2つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
- VOUT_1V: 0.1Vステップで0.9V~1.2V
- VOUT_1.8V: 0.1Vステップで1.7V~1.9V
- I2CとI3C仕様に完全に準拠
- 正確なVOUT、出力電流 (IOUT)、出力電力 (POUT)、およびジャンクション温度 (TJ) モニタリング
- オープンドレインのパワーグッド (PG) 表示と一般ステータス割り込み
- MTP (Multiple-Time Programmable) メモリ経由で設定可能なスレーブアドレス
- 周波数と電流制限を調整できる、選択可能なパルス周波数変調 (PFM) またはパルス幅変調 (PWM) モード
- プリバイアス起動
- 過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、サーマルシャットダウン、および過電圧保護 (OVP)
- QFN-35L (5mm x 5mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ8894GU-xxxx-Z MPQ8894GU-xxxx-P MPQ8894GU-0000-Z MPQ8894GU-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ8894 Resources
-
APPLICATION
SERVER DDR5アプリケーションDDR5 SDRAM (synchronous dynamic random-access memory) is the latest generation of DDR memory. Memory & Storage Solutions It is the successor to DDR4 and offers significant improvements in speed, capacity, and power efficiency. DDR5 memory modules are designed for use in personal computers, workstations, and servers There are three types of DDR5 server memory mod...
-
APPLICATION
サーバー (DDR電源)アプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他のゲームチェンジングなイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。ただし、これらのテクノロジーの増大するデータと処理のニーズに対応するには、サーバーとデータセンターがこれまで可能であったより以上に高速で配信できる必要があります。サーバーは、システムのフレキシビリティとセキュリティを維持しながら、増え続けるデータスループットとストレージを処理する必要があります。DDR電源レールはコアレールとほぼ同じ電力を必要とし、サーバーのデータ機能が拡大し続けるにつれて、非常に安定していて簡単に導入できる必要があります。 MPSのコントローラとレギュレータは、システム全体のコストを低く抑えながら、効率を優先します。これらは、エネルギーを節約し、出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサー...
-
PRODUCT CATEGORY
パワーマネジメントIC (PMIC)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5431製品DDR5 Client DIMM PMIC with I2C/I3C Interface
-
PRODUCT
MP5516N製品Wide 2.65V to 16V Input, 6A, High-Efficiency, Power Loss Protection PMIC with Integrated E-Fuse
-
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MPQ8897製品12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5446A製品2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP5446製品I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
SELECTING THE OPTIMAL POL CONVERTERS FOR AN AUTOMOTIVE SOC POWER TREE寄稿文Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5475製品I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5520製品デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MP5470B製品4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP5516製品電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MPQ7930-AEC1製品MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MP5424製品I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
-
PRODUCT
MP5490製品光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
-
PRODUCT
MP8792製品調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成