MPQ8632D-12
MPQ8632D-12 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ8632-12
アクティブ
MPQ8632-12
アクティブ
12A、2.5V~18V、DCM、ノンラッチOVP、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 2.5Vからの低い入力電圧範囲:
- 外部5Vバイアスで5V〜18V
- 内部バイアスで5V~18V
- 4A~20Aの出力電流アプリケーション向けのスケーラブルな製品ファミリ
- 4A / 6A / 8A / 10A / 12Aで同じフットプリントを共有
- 4A / 6A / 8A / 10A / 12Aでパワーステージ部分のわずかな変更、15A / 20Aで同じフットプリントを共有
- 各ICごとに最適な低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 独自のスイッチング損失低減技術
- 超高速過渡応答のアダプティブCOT
- 0°C〜70°Cの接合部温度幅で5%の基準電圧
- プログラム可能なソフトスタート時間
- プリバイアススタートアップ
- 200kHz~1MHzまでのプログラム可能なスイッチング周波数
- ノンラッチOCP、OVP、およびサーマルシャットダウン保護
- 0.611V~13Vまで調整可能な出力
… and many more!
入手可能な製品番号
MPQ8632DGLE-12-P MPQ8632DGLE-12-Z
P&Zの意味
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AY1050-R47
モールドインダクタ 0.47μH
0.47
1.25
25
41
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.47
1.25
25
41
MPL-AY1265-R47
モールドインダクタ 0.47μH
0.47
0.89
33
64
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.47
0.89
33
64
MPL-AL5030-R47
薄型モールドインダクタ 0.47μH
0.47
3.78
13.6
26.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.47
3.78
13.6
26.5
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成