MPQ4561

1.5A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

Shopping Cart注文

MPQ4561

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

1.5A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

MPQ4561 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ4572

アクティブ

MPQ4572

アクティブ

高効率、2A、60V、機能集積型、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定

Features & Benefits

  • 4.5V〜60Vの広い入力動作範囲
  • 2Aの連続出力電流
  • 高効率同期整流モード
  • 250mΩ / 45mΩパワーMOSFET内蔵
  • 最高2.2MHzの設定可能な周波数
  • 180°位相ずれのSYNC出力クロック
  • 40μAの静止電流
  • 2μAの低シャットダウンモード電流
  • FB-許容範囲: 室温で1%、全温度で2%
  • 軽負荷状態での選択可能なAAMまたは強制CCM動作
  • 内部0.45msソフトスタート
  • リモートENコントロール
  • パワーグッド・インジケータ
  • 低ドロップアウトモード
  • 過電流保護 (OCP)
  • ヒカップモードによる短絡回路保護
  • 入力電圧VIN の低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
  • ウェッタブルフランクパッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1

… and many more!

入手可能な製品番号

MPQ4561DQ-LF-P MPQ4561DQ-LF-Z
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
MPQ4561DQ-LF-Z MPQ4561DQ-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥320.21 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥621.50
  • 10
    ¥470.07
  • 100
    ¥470.07
  • 250
    ¥447.98
  • 500
    ¥348.61
  • 1K
    ¥320.21
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 100

現時点の発注で最大100個までの出荷予定日: 2026年11月26日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月05日