MPQ4559

AEC-Q100認定済み、55V、1.5A、2MHz (調整可能)、産業グレードの降圧型コンバータ

Shopping Cart注文

MPQ4559

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

AEC-Q100認定済み、55V、1.5A、2MHz (調整可能)、産業グレードの降圧型コンバータ

MPQ4559 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ4572

アクティブ

MPQ4572

アクティブ

高効率、2A、60V、機能集積型、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定

Features & Benefits

  • 4.5V〜60Vの広い入力動作範囲
  • 2Aの連続出力電流
  • 高効率同期整流モード
  • 250mΩ / 45mΩパワーMOSFET内蔵
  • 最高2.2MHzの設定可能な周波数
  • 180°位相ずれのSYNC出力クロック
  • 40μAの静止電流
  • 2μAの低シャットダウンモード電流
  • FB-許容範囲: 室温で1%、全温度で2%
  • 軽負荷状態での選択可能なAAMまたは強制CCM動作
  • 内部0.45msソフトスタート
  • リモートENコントロール
  • パワーグッド・インジケータ
  • 低ドロップアウトモード
  • 過電流保護 (OCP)
  • ヒカップモードによる短絡回路保護
  • 入力電圧VIN の低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
  • ウェッタブルフランクパッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1

… and many more!

入手可能な製品番号

MPQ4559DN-LF-P MPQ4559DN-LF-Z MPQ4559DQ-LF-P MPQ4559DQ-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

MPQ4559DQ-LF-Z MPQ4559DQ-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥194.02 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥443.25
  • 10
    ¥329.68
  • 100
    ¥271.31
  • 250
    ¥257.12
  • 500
    ¥247.65
  • 1K
    ¥194.02
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 5,100

現時点の発注で最大100個までの出荷予定日: 2026年11月12日

現時点の発注で最大5,000個までの出荷予定日: 2026年11月21日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年11月21日


5,000個 / 1リール

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ

限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり2500個を限度数とさせて頂いております。

MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
MPQ4559DN-LF-Z MPQ4559DN-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

2,500個 / 1リール

現在の価格 ¥179.82 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥400.66
  • 10
    ¥298.13
  • 100
    ¥244.50
  • 250
    ¥238.19
  • 500
    ¥231.88
  • 1K
    ¥179.82
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 49,800

現時点の発注で最大49,800個までの出荷予定日: 2026年11月12日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年11月21日


2,500個 / 1リール

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。