MPQ2454
入手可能な製品番号
MPQ2454GH-Z MPQ2454GQ-P MPQ2454GQ-Z MPQ2454GH-P
P&Zの意味 
関連商品
EV2454-H-00A 36V、0.6A ステップダウンコンバータ評価ボード
EV2454-H-00Aは、内部ハイサイド高電圧パワーMOSFETを統合した周波数がプログラム可能な (350kHz~2.3MHz) ステップダウンスイッチングレギュレータであるMP2454 / MPQ2454の評価ボードです。最大0.6Aまで効率的に出力し、高速ループ応答のための電流モード制御を備えています。
3.3V〜36Vの広い入力範囲は、車載用の入力環境でさまざまなステップダウンアプリケーションに対応できます。3.5μAのシャットダウンモードでの静止電流により、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能になります。また、デバイスには車載用のコールドクランク状態に対応する高デューティサイクルと低ドロップアウトモードもあります。
MPQ2454は、軽負荷状態でスイッチング周波数を下げることにより、スイッチングとゲート駆動の両方で損失を低減し、広い負荷範囲にわたって高い電力変換効率も実現します。
周波数フォールドバックは、起動時および短絡時にインダクタ電流が暴走するのを防ぎます。サーマルシャットダウンは、信頼性の高いフォールトトレラントな動作を提供します。オープンドレインのパワーグッド信号は、出力が公称電圧内であることを示します。
EV2454-H-00Aは、MSOP-10パッケージで組み立てられ、テストされています。
推奨インダクタ
薄型モールドインダクタ 4.7μH
セミシールドインダクタ 4.7µH
薄型モールドインダクタ 4.7μH

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成