MP92265

高効率、5A、18V、500kHz、AAM (軽負荷モード) 付き、TSOT23-8、同期整流ステップダウンコンバータ

Shopping Cart注文

MP92265

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

高効率、5A、18V、500kHz、AAM (軽負荷モード) 付き、TSOT23-8、同期整流ステップダウンコンバータ

MP92265 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP1499

アクティブ

MP1499

アクティブ

高効率、5Aピーク、16V、500kHz、ソフトスタート付き、QFN 2 x 3mmの同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.5V〜16Vの広い動作入力範囲
  • 70mΩ / 25mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
  • 独自のスイッチング損失低減技術
  • 固定された500kHzのスイッチング周波数
  • 200kHz~2MHzまでの外部クロックに同期
  • AAM省電力モード
  • 外部ソフトスタート
  • OCP保護およびヒカップ
  • サーマルシャットダウン
  • 0.8Vから調整可能な出力
  • QFN10 (2 x 3mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP92265GJ-P MP92265GJ-Z
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
MP92265GJ-Z MP92265GJ-P Info Icon
  • パッケージ: TSOT23-8

3,000個 / 1リール

現在の価格 ¥181.40 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥424.32
  • 10
    ¥378.58
  • 100
    ¥318.63
  • 250
    ¥302.86
  • 500
    ¥265.00
  • 1K
    ¥181.40
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 100

現時点の発注で最大100個までの出荷予定日: 2026年11月27日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月06日


3,000個 / 1リール