MP8762
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8762 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP8771
アクティブ
MP8771
アクティブ
18V、10A、700kHz、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 3V〜18Vの広い動作入力範囲
- 10Aの出力電流
- 17mΩ / 8mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 100μAの静止電流
- 0.6Vから調整可能な出力
- 高効率同期整流モード動作
- プリバイアス起動
- 固定された700kHzのスイッチング周波数
- 外部で設定可能なソフトスタートアップ時間
- 電源シーケンス用のイネーブル (EN) とパワーグッド (PG)
- 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
- サーマルシャットダウン
- QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供
- MPL-AY1265インダクタシリーズで最高パフォーマンス対応
… and many more!
入手可能な製品番号
MP8762GLE-P MP8762GLE-Z MP8762GL-P MP8762GL-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL5030-R56
薄型モールドインダクタ 0.56μH
0.56
3.92
13.2
22
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.56
3.92
13.2
22
MPL-AY1265-R56
モールドインダクタ 0.56μH
0.56
1.1
31
58
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.56
1.1
31
58
MPL-AL5030-R47
薄型モールドインダクタ 0.47μH
0.47
3.78
13.6
26.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.47
3.78
13.6
26.5

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成