- MP8697
MP8697
Session textval
Session Titefor popup
- VCC(最小)(V)3.3
- VCC(最大)(V)5.5
- VPWM (V)3.3 to 5.5
- Driver Channel2
- trise (ns)10
- tfall (ns)3
- Pull-Down/Pull-Up Resistance (Ω)0.2/1
- パッケージ(mm)WLCSP-12 (2x2)
The MP8697 is designed to drive enhancement-mode gallium nitride (GaN) FETs or low gate threshold voltage N-channel MOSFETs in switched-tank converters (STCs). It can also support half-bridge and synchronous applications. The device employs independent high-side (HS) and low-side (LS) pulse-width modulation (PWM) inputs.
The MP8697 employs bootstrap (BST) technology to charge both the HS and LS driver voltage, and can operate up to 100V. The internal charging logic control prevents the HS and LS driver voltages from exceeding the supply voltage (VCC), which then prevents the gate voltage (VG) from exceeding the enhancement-mode GaN FETs' maximum gate-source voltage (VGS) rating.
The extremely low sink resistor maintains the gate in the low state, preventing unintended turn-ons during high switching.
The MP8697 is available in a WLCSP-12 (2mmx2mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- Independent High-Side (HS) and Low-Side (LS) Transistor-Transistor Logic (TTL) Inputs
- Both HS and LS Drivers Can Be Floated and Operate Up to 100V DC Voltage (VDC)
- 3.3V to 5.5V Supply Voltage (VCC) Range
- Internal Bootstrap (BST) VCC Clamping
- 0.2Ω/1Ω Pull-Down/Pull-Up Resistors, Respectively
- Fast Propagation Times (Typically 10ns)
- Excellent Propagation Delay Matching (Typically 1.5ns)
- Available in a WLCSP-12 (2mmx2mm) Package
入手可能な製品番号
MP8697GC-Z MP8697GC-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP8697 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
GAN DRIVERS製品カテゴリ -
APPLICATION
光ネットワーク端末 (ONT)アプリケーション光ネットワーク端末 (ONT) は、信号を光から電気に、またはその逆に変換することにより、光ファイバーケーブルをイーサネットや電話回線などの他の配線に接続する機器です。電源から電力を引き出しますが、停電に備えてバッテリーバックアップオプションを備えていることもよくあります。通常GPONシステムの一部で、優先のコンシューマ向けテクノロジー用の高速データ接続に対応します。データトラフィックや新しい標準に準拠する需要も増え続けているため、ONTの設計は、より大きなスループットと帯域をより低コストでより高速に実現するという課題に直面しています。 MPSの包括的な電源ソリューションのポートフォリオは、電源モジュール、降圧コンバータ、ターミネーションレギュレータ、リニアレギュレータ、MOSFETドライバ、アナログスイッチ、ロードスイッチ、WLEDドライバ、および監視回路を含みます。これらの革新的で効...
-
PRODUCT
MP8699B製品ハーフブリッジGaN MOSFETドライバ
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MPM54522製品16V VIN, 5.5V VOUT, Dual 6A, Single 12A, Power Module with I2C Interface
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3810A製品6V入力、1.2A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3805A製品6V入力、0.6A、インダクタ内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54532製品I2Cインタフェース付き、16V、デュアル6A、シングル12A、電源モジュール
-
PRODUCT
MP5087製品+ / -5%電流モニタ、PG、スルーレート制御および出力放電機能を備えた、7A、5.5V ロードスイッチ
-
PRODUCT
MPM3695-20製品3V~16V入力、連続25A、電源モジュール
-
PRODUCT
MP5098A製品SAS機能と逆流防止機能を備えたデュアル電子ヒューズ
-
PRODUCT
MPM3683-20製品2.7V〜16V、15A、ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54524製品I2Cインタフェース付き、機能集積型、16V、クワッド5A出力、電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3864製品2.75V~7V、6A、1.2MHz、同期整流式電源モジュール
-
PRODUCT
MPM54322製品I2Cインタフェース付き、16V、3A、デュアル出力電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3683-10製品2.7V〜16V、10A、ステップダウン電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3690-20A製品16V、13A、デュアル出力DC/DC電源モジュール
-
PRODUCT
MPM3630製品3A、18V、統合されたインダクタとパワーグッドをもつ高効率のステップダウンレギュレータモジュール
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成