MP8201
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)1.2
- 入力電圧 (最大) (V)12
- Vout (min) (V)1.2
- Vout (max) (V)10
- Initial Accuracy (%)0.5
- Iop (min) (mA)0.06
- Iop (max) (mA)20
- Zout (Ω)1
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)SOT23-3
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い入力電圧幅 : 1.2V〜12V
- 60µA~20mAの動作電流
- SOT-23パッケージ
- 初期精度 : ±0.5%
- 1Ωの動的出力抵抗
- 外付けコンデンサなしで安定
- 温度範囲 : -40°C~+85°C
入手可能な製品番号
MP8201DT-LF-P MP8201DT-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP8201 Resources
-
APPLICATION
携帯用ウォールチャージャアプリケーションモバイル機器は今日における最大のテクノロジー市場のひとつで、携帯用ウォールチャージャはこれらの機器を駆動させ続けるために重要な周辺機器となっています。これらのチャージャは最速の利用可能で安全な充電速度を提供するだけでなく、携帯バッテリーをダメージから守るためにバッテリーの充電情報を正確に検知し応答することが求められます。コンシューマの期待と、モバイル機器に搭載された多くの技術と機能によって増大した電力需要により、新たなウォールチャージャの設計において、より小さなソリューションサイズで堅牢な充電を実現することが必要です。よりコストが低く、ポータブルで、エネルギー効率が高く、Energy Starのような標準で求められる要件のリストを満たしていることが求められます。MPSの幅広いソリューション・ポートフォリオは、フライバックコントローラ、同期整流器、電圧リファレンス、およびオペアンプを含み、高...
-
APPLICATION
煙感知器 / 熱感知器アプリケーション煙感知器と熱感知器は、スマートホームやその他の住宅および産業用アプリケーションの安全性にとって重要です。居住者の危険を監視および警告するように設計されたこれらの安全装置は、何よりも信頼性が高く正確であり、バッテリーの寿命が数年続き、利便性が高い必要があります。さらに、実際の要因と妨害要因を正確に識別し、誤警報を回避できる感知器の需要が高まっています。スマートホーム市場が成長を続け、スマートホーム市場が成長し続け、消費者がよりネットワークにつながり自立した住宅がよりいっそう求められており、煙感知器と熱感知器もその例外ではありません。革新的で新しい機能としては、ワイヤレス接続、よりスマートな検知能力、複数のプロトコルでの通信規格、およびセルフキャリブレーションが挙げられます。 MPSのPMIC、コンバータ、コントローラ、レギュレータ、基準電圧源、オーディオアンプ、監視回路、およびウォッチ...
-
APPLICATION
ガス警報器アプリケーションガス警報器は、スマートホームや他の住居用および産業用アプリケーションの安全性における重要事項です。高い濃度の有毒または可燃性ガスを監視し、居住者に警告するように設計されており、このような安全機器は信頼性が高く正確で、数年にわたりバッテリー寿命が続き、利便性が高いことが求められます。スマートホーム市場が成長し続け、消費者がよりネットワークにつながり自立した自宅がよりいっそう求められており、ガス警報器も例外ではありません。革新的で新しい機能としては、ワイヤレス接続、よりスマートな検知能力、複数のプロトコルでの通信規格、およびセルフキャリブレーションが挙げられます。 MPSのPMIC、電源モジュール、コンバータ、レギュレータ、コントローラ、基準電圧源、整流器、およびオーディオアンプを使えば、効率的で長寿命のガス警報器を簡単に設計できます。シグナルチェーンを超えた高度にフレキシブルな製品は、...
-
APPLICATION
ビデオレコーダーアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
電圧リファレンス製品カテゴリ -
PRODUCT
MP8200製品1.0V シャントリファレンス
-
PRODUCT
MP9931製品100V Input, Synchronous Step-Down Controller
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP45000製品Fully Integrated, Totem Pole PFC Controller with CCM for Peak Power
-
PRODUCT
MP4423C製品周波数設定可能、6A、36V、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
-
PRODUCT
MP5046製品設定可能な電流制限と逆電流保護付き、60V、5A、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP8883製品I2Cインターフェース付き、 45V、3A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
MPSの昇圧、降圧、昇降圧型コンバータ入門寄稿文コンバータは、現代の電子機器の中で最も単純かつ必要なデバイスの1つです。その名前が示すように、コンバータは与えられた値を目標値に変換することを目的としています。この機能は、接続されたデバイスが互いに完全に一致する仕様を持たないかもしれないシステムにとって不可欠であり、スマートフォン、位置情報を迅速に伝達できるスマートトラッカー、 外出先でデバイスを充電できるモバイルバッテリーに実装できます。 本稿では、 デバイスの入力電圧 (VIN) を目標の出力電圧 (VOUT) に変換するDC/DCコンバータに焦点を当てます。ただし、アナログ値とデジタル値を変換するコンバータなど、複雑さが増すコンバータもあります。本稿では、昇圧、降圧、そして昇降圧型の3つの基本的なコンバータの重要な要素について説明するとともに、幅広いアプリケーションに実装できる革新的なMPSコンバータを紹介します。 これら3...
-
PRODUCT
HFG610-45製品270mΩ GaN FETを内蔵した高周波疑似共振フライバックレギュレータ
-
PRODUCT
MP6982製品高速ターンオフ、補助巻線不要のインテリジェント整流器
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成