MP8200
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP8200 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
- 広い入力電圧幅 : 1.2V〜12V
- 60µA~20mAの動作電流
- SOT-23パッケージ
- 初期精度 : ±0.5%
- 1Ωの動的出力抵抗
- 外付けコンデンサなしで安定
- 温度範囲 : -40°C~+85°C
… and many more!
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
入力電圧(最小) (V)
1
入力電圧 (最大) (V)
12
Vout (min) (V)
1
Vout (max) (V)
1
Initial Accuracy (%)
1
Iop (min) (mA)
0.1
Iop (max) (mA)
10
Zout (Ω)
0.5
グレード
Catalog
パッケージ(mm)
SOT23-3
MP8200は、低電圧 (1V) で高精度なシャントレギュレータです。固定バージョンで提供されます。1V~12Vで動作できるため、設計者は電源や計測機器の開発において顕著な柔軟性を得ることができます。100μAの動作電流により、この部品は、バッテリー駆動のポータブル電子アプリケーションに最適です。8200は出力電圧を1Vまで調整します。この部品は鋭いターンオン特性と0.5Ω未満の動的抵抗を備えています。MP8200は、表面実装で3ピンのSOT23パッケージで提供されます。差動電圧許容誤差は±1%です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 広い入力電圧幅 (1V~12V)
- 動作電流 : 100μA~10mA
- 超小型SOT23-3パッケージ
- 初期精度 : ±1%
- 0.5Ωの低い動的出力抵抗
- 外付けコンデンサなしで安定
- 温度幅 : -40°C~+85°C
入手可能な製品番号
MP8200DT-LF-P MP8200DT-LF-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成