MP5507E
入手可能な製品番号
MP5507EGRG-P MP5507EGRG-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV5507E-RG-00A SSDアプリケーション評価ボード用 7Vエネルギー貯蔵および管理ユニット
EV5507E-RG-00A評価ボードは、MP5507Eの機能を実証するように設計されています。MP5507Eは、SSDアプリケーション用のフロントエンド電力貯蔵と管理用ICです。
MP5507Eは、入力ホットスワップ、入力起動突入電流制御、入力電流制限、および入力電力障害時のSSDデータバックアップのためのバックアップ電源管理に対応しています。MP5507Eの内蔵昇圧モードコンバータは、システムの電源投入時にエネルギー貯蔵バルクコンデンサをプログラムされた電圧まで充電します。入力電力障害の場合、MP5507Eは内蔵の降圧モードコンバータを介してエネルギー貯蔵バルクコンデンサからSSDシステムのDC/DCスイッチにエネルギーを移動して、データのバックアップのためにSSDシステムの電力を維持します。
MP5507Eは、QFN16の (2.5mm X 3.2mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成