MP5455
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
入手可能な製品番号
MP5455GL-Z MP5455GL-P
P&Zの意味 
関連商品
EV5455-L-00A スマート / AIイネーブルドスピーカー用ピーク電力アシスト、評価ボード
EV5455-L-00A 評価ボードは、MP5455の機能を実証するように設計されています。MP5455は、低電力アプリケーション向けのピーク電力アシストとして設計されており、ピーク負荷イベント中に必要に応じてエネルギーを放出します。dv/dt制御を備えた内部入力電流制限ブロックは、システム起動時の突入電流を防ぎます。バス電圧の起動スルーレートはプログラム可能です。MPSの特許取得済みの電源バックアップ制御回路は、蓄積コンデンサの要件を最小限に抑えます。これは、入力電圧をより高い蓄積電圧に押し上げ、入力が停止した場合にホールドアップ時間の間エネルギーをシステムに放出します。蓄積電圧と放出電圧は両方とも、異なるシステム要件用にプログラム可能です。
MP5455は、省スペースのQFN20 (3mm X 4mm) パッケージで提供されます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成