- 製品
- パワーマネジメント
- パワーマネジメントIC (PMIC)
- MP5431C
MP5431C
Session textval
Session Titefor popup
- Regulated Outputs3
- 入力電圧(最小) (V)4.25
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)6, 6, 2
- パッケージ(mm)TQFN-28 (3x4)
- Step-Down DC/DC Converter3
- Internal LDO2
- fsw(最大)(kHz)2000
- Step-Down Converter Current (A)6, 6, 2
- LDO Current (A)0.06
- Vfb (V)1.1, 1.1, 1.8
- PGYes
- SSInternal
- グレードCatalog
MP5431Cは、3つの高効率ステップダウンDC/DCコンバータ、およびDDR5用のフレキシブルなロジックインタフェースを内蔵した完全な電源管理IC (PMIC) です。
MP5431Cは3チャネルの降圧出力を提供します。降圧A、および降圧Bは、電流共有性能を備えたデュアルフェーズ、インタリーブ降圧コンバータ、または2つのシングル降圧コンバータに構成されています。降圧Cはシングルフェーズ降圧コンバータに構成されています。降圧コンバータは、オーバークロックアプリケーションを含む、DDR5クライアントDIMMの特定の電力要件に対応するように設計されています。
DC/DCコンバータは、高速な過渡応答用のコンスタントオンタイム (COT) 制御を提供します。750kHzのスイッチング周波数 (fSW) は、 外部インダクタとコンデンサのサイズを大幅に縮小します。保護機能には、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンなどがあります。
MP5431Cは、最小限の外付け部品の数で済み、省スペースのTQFN-28 (3mm x 4mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.25V〜5.5Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲
- JEDEC DDR5クライアントオーバークロック・パワーマネジメントIC (PMIC) 仕様
- 超高速過渡応答に適応可能なコンスタントオンタイム (COT)
- 高効率スタップダウンレギュレータ:
- 降圧A: 6A DC/DCコンバータ
- 降圧B: 6A DC/DCコンバータ
- 降圧C: 2A DC/DCコンバータ
- 降圧A / Bはデュアルフェーズモードで最大12Aの連続電流に対応
- スルーレート制御によるI2C / I3Cで設定可能な出力電圧 (VOUT)
- SWA / B: 5mVステップで0.8 V~1.435V、または10mVステップで0.8 V~2.07V
- SWC: 5mVステップで1.5V~2.135V
- 設定可能なスイッチング周波数 (fSW): 750kHz~2000kHz
- 2つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
- VOUT_1V: 0.1Vステップで0.8V~1.2V
- VOUT_1.8V: 0.1Vステップで1.7V~2V
- I2C / I3C経由での正確なVOUT、出力電流 (IOUT)、出力電力 (POUT)、およびジャンクション温度 (TJ) モニタリング
- オープンドレインのパワーグッド (PG) インジケータ
- MTP (Multiple-Time Programmable) メモリ経由で設定可能なI2Cスレーブアドレス
- I2C / I3C経由の選択可能なパルス周波数変調 (PFM) またはパルス幅変調 (PWM) モード、調整可能な周波数、および電流制限インタフェース
- プリバイアス起動
- 過電流保護 (OCP)、低電圧保護 (UVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、サーマルシャットダウン、および過電圧保護 (OVP)
- TQFN-28 (3mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP5431CGLT-0000-Z MP5431CGLT-0000-P MP5431CGLT-xxxx-Z MP5431CGLT-xxxx-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5431C Resources
-
APPLICATION
クライアントDDR5アプリケーションDDR5 SDRAM (synchronous dynamic random-access memory) はDDRメモリの最新世代です。DDR4の後継であり、速度、容量、電力効率が大幅に向上しています。DDR5メモリモジュールは、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、サーバ用に設計されています。 DDR5クライアントメモリには二つのタイプがあります : デスクトップ用のUDIMM (Unbuffered DIMM) とラップトップ用のSODIMM (small outline DIMM)。MPSは、電源管理IC (PMIC)、SPDハブ、クロックドライバなど、クライアントDDR5 DIMMのための完全なソリューションを提供します。PMICはDIMM上のすべての部品に電圧を供給します。SPDバブは、ハブ機能 (SPD5ハブ) および内蔵温度センサを備えたDDR5シリアルプレゼンス検...
-
PRODUCT CATEGORY
パワーマネジメントIC (PMIC)製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5431製品DDR5 Client DIMM PMIC with I2C/I3C Interface
-
PRODUCT
MP5516N製品Wide 2.65V to 16V Input, 6A, High-Efficiency, Power Loss Protection PMIC with Integrated E-Fuse
-
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MPQ8897製品12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5446A製品2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP5446製品I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
-
REFERENCE DESIGN
ZU1 / 2 / 3最小レール : コスト最適化リファレンスデザインリファレンスデザイン -
ARTICLE
SELECTING THE OPTIMAL POL CONVERTERS FOR AN AUTOMOTIVE SOC POWER TREE寄稿文Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MP8795H製品電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP5475製品I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5520製品デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MP5470B製品4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
-
PRODUCT
MP5516製品電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
-
PRODUCT
MPQ7930-AEC1製品MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP5493製品PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
-
PRODUCT
MP5491製品光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
-
PRODUCT
MP5424製品I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
-
PRODUCT
MP5490製品光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
-
PRODUCT
MP8792製品調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP5479製品4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成