- 製品
- アナログIC
- 超音波マルチプレクサ
- MP4833A
MP4833A
Session textval
Session Titefor popup
- Channels32
- VDD Bias (V)9.5
- Off-Isolation (dB)-66
- Vsig (V)±90
- Rswitch (Ω)12.5
- パッケージ(mm)BGA-80 (7x7)
MP4833Aは、医療用超音波イメージングアプリケーション用に設計された、出力ブリード抵抗が統合された32チャネル、高電圧、単極 / 単投 (SPST) アナログスイッチです。 MP4833Aは、複数の圧電トランスデューサ (PZT) との間で送受信電圧を多重化するように設計されています。
出力スイッチは、32ビットのシリアルシフトレジスタとそれに続く32ビットのデータラッチによって制御されます。 複数のデバイスをカスケード接続できるように、データ出力ピン (DOUT) が用意されています。 これにより、入出力 (I/O) 制御ラインの数を最小限に抑えることができます。データラッチのロジックハイは、対応するアナログスイッチをオンにします。ロジックローは、対応するアナログスイッチをオフにします。
MP4833Aは高電圧電源を必要としません。 2つの低電圧電源 (3.3Vと10V) のみが必要です。アナログスイッチは、最大±2.0Aのピーク電流で最大±90Vのアナログ電圧をブロックまたは通過させることができます。
MP4833Aは、BGA-80 (7mm x 7mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 高電圧の供給は不要
- 32チャネル
- 最大±90Vのアナログ信号
- 12.5Ωの標準スイッチ抵抗
- ±2.0Aの標準スイッチピーク電流
- 5.0MHzで-60dBのオフアイソレーション
- 統合出力ブリード抵抗
- 80MHzクロック周波数
- BGA-80 (7mm x 7mm) パッケージで供給
入手可能な製品番号
MP4833AGBN-T
MP4833A Resources
-
PRODUCT CATEGORY
超音波マルチプレクサ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP4832A製品32-Channel, High-Voltage Analog Switch with Output Bleed Resistors
-
PRODUCT
MP4895A製品96-Channel, High-Voltage Analog Switch with Output Bleed Resistors and 5V Bias
-
PRODUCT
MP4898A製品128-Channel, High-Voltage Analog Switch with Output Bleed Resistors and 5V Bias
-
PRODUCT
MP4865A製品出力ブリード抵抗と5Vバイアスを備えた64チャンネルの高電圧アナログスイッチ
-
PRODUCT
MP4835A製品出力ブリード抵抗と5Vバイアスを備えた32チャネル高電圧アナログスイッチ
-
PRODUCT
MP4816A製品出力ブリーダ抵抗付き16チャネル高電圧アナログスイッチ
-
PRODUCT
MP4816製品16チャンネル 高電圧アナログスイッチ
-
ARTICLE
医療用超音波高電圧アナログスイッチ寄稿文医用超音波画像診断は、高周波音波を使用して人体の内臓や構造を観察する非侵襲的な方法です。人体に音波を送り、音響エコーを聞くことにより、超音波画像を作成することができます。人体の音響特性を考えると、一般的な医療用超音波イメージングの最適な周波数範囲は1.0MHz~12.0MHzです。 音波を生成するために、圧電トランスデューサ (PZT) が使用されます。PZTは、電圧が印加されると物理的に膨張および収縮し、それによって電気エネルギーを音響エネルギーに変換します。高電圧パルスが、PZTを励起するために使用されます。最大±90Vの振幅と±2.0Aの電流能力を備えたパルス発生器が使用されます。送信機と呼ばれることもあります。同じPZTを使用して、音響エコーを電気信号に変換し直します。電気信号は、受信信号と呼ばれます。受信信号は、送信経路の超音波画像を構築するために処理および分析されます。 動...
-
PRODUCT
MP4864A製品出力ブリード抵抗を備えた64チャネル高電圧アナログスイッチ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成