- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- 降圧
- コンバータ
- 最大入力電圧48V強
- MP4576
MP4576
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)60
- Iout (max) (A)0.6
- Iq (typ) (mA)0.04
- Vfb (V)0.85
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-12 (2.5x3)
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MPQ4576は、機能集積型の固定周波数の同期整流ステップダウンコンバータです。優れた過渡応答のピーク電流制御により最大600mAの連続出力電流 (IOUT) を実現します。4.5V〜60Vの広い入力 (VIN) 範囲は、自動車の入力環境におけるさまざまなステップダウンアプリケーションに対応します。ICの2μAシャットダウンモード静止電流により、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。
MPQ4576は、外部ショットキーダイオードなしで高効率を実現するために、ハイサイドおよびローサイドパワーMOSFETを内部に集積しています。高度な非同期変調 (AAM) モードを採用し、周波数をスケールダウンしてスイッチングとゲートドライバの損失を低減することにより、軽負荷状態での高効率を実現します。標準機能には、内蔵のソフトスタート、イネーブル制御、およびパワーグッド表示が含まれます。自動車のコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウトモードが用意されています。
さらに、このICは、電流の大量流出を回避するために使用されるバレー電流検出による過電流保護を提供しています。また、ヒカップ短絡保護 (SCP)、入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、および自動回復熱保護も備えています。 MPQ4576は、内部補償により、外部部品をすぐに入手できる標準品で数も最小限に抑えた非常にコンパクトなソリューションを提供できます。QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- カーバッテリライフを延長:
- スタンバイモードでの低静止電流 (IQ) (40μA)
- 低い温度:
- 600mA / 400kHzで8°C未満のTJ上昇
- 91%の効率 (24V〜5V、600mA、400kHz)
- 低抵抗なMPSのBCD FETテクノロジー
- 低ノイズEMI / EMC :
- Mesh Connect™ フリップチップパッケージ
- AMラジオ帯外で動作
- 追加機能:
- クロックSYNC出力
- パワーグッド出力
- ソフトスタート内蔵
- 低ドロップアウト (LDO) モード
- 過電流保護 (OCP) のためのヒカップモード
- 選択可能なAAMまたはFCCM
- 基板サイズと部品数を削減:
- 補償ネットワーク内蔵
- QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージ
入手可能な製品番号
MP4576GQBE-Z MP4576GQBE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4576 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧48V強製品カテゴリ -
PRODUCT
MP4588製品100V, 0.8A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Power MOSFETs
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4582製品100V、2A、8μA自己消費電流、同期整流ステップダウンDC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP4583製品100V, 3A, 8μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4570製品3A、4.5V~55V入力、周波数プログラム可能、機能集積型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ2459-AEC1製品AEC-Q100認定済み、0.5A、55V、480kHz、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2456製品TSOT23-6パッケージ、0.5A、50V、1.2MHz、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2459製品TSOT23-6パッケージ、0.5A、55V、480kHz、ステップダウンコンバータ、
-
PRODUCT
MP4562製品TSOT23-8パッケージ、最大2.5MHzまで周波数設定可能、60V、2A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4541製品パワーMOSFET内蔵、80V、0.8A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4573製品60V、2.5A、機能集積型、高効率、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP4572製品高効率、2A、60V、完全統合型同期整流式降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4581製品100V、0.8A、同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4561-AEC1製品1.5A、2MHz、55Vステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8880製品PMBusインタフェース付き、60V、4A、高効率、デジタル、調整可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4571製品高効率、1A、60V、機能集積型、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4572製品高効率、2A、60V、機能集積型、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP9485製品100V入力、500mA、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9486製品100V入力、1A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4575製品5A、4.5V~55V入力、周波数プログラム可能、機能集積型、同期整流ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成