- MP4573
MP4573
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)60
- Iout (max) (A)2.5
- Iq (typ) (mA)0.04
- Vfb (V)0.8
- fsw(最大)(kHz)2200
- Control ModeCurrent Mode
- パッケージ(mm)QFN-12 (2.5x3)
- グレードCatalog
- LDO Current (A)0
MPQ4572は、機能集積型、固定周波数の同期整流ステップダウンコンバータです。ピーク電流制御により最大2.5Aの連続出力電流 (IOUT) と優れた過渡応答を実現します。4.5V〜60Vの広い入力 (VIN) 範囲は、自動車の入力環境におけるさまざまなステップダウン・アプリケーションに対応します。2μAのシャットダウンモード静止電流で、バッテリー駆動のアプリケーションに最適です。MP4573の内蔵されたハイサイドとローサイドのパワーMOSFET (それぞれHS-FETとLS-FET) は、外付けショットキーダイオードを必要とせずに高効率を提供します。高度な非同期変調 (AAM) を採用し、周波数をスケールダウンしてスイッチングとゲートドライバの損失を低減することにより、軽負荷状態での高効率を実現します。
標準機能には、組み込みのソフトスタート、イネーブル制御、およびパワーグッド表示が含まれます。高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードにより、車載でのコールドクランク条件に耐えることができます。さらに、電流の大量流出を回避するために使用されるバレー電流検出による過電流保護を提供しています。また、ヒカップ短絡保護 (SCP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、および自動回復熱保護も備えています。
MP4573は、内部補償機能を備え、最小限の標準外付け部品を使用した超小型ソリューションを提供します。QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜60Vの広い入力動作範囲
- 2.5Aの連続出力電流
- 高効率同期モード
- 250mΩ / 45mΩ パワーMOSFET内蔵
- 最高2.2MHzの設定可能な周波数
- 180º位相ずれしたSYNCOクロックピン
- 40μAの静止電流 (IQ)
- 2μA以下のシャットダウン電流
- FB許容範囲: 室温で1%、全温度範囲で2% (-40℃〜+125℃)
- 軽負荷動作時の高度な非同期変調 (AAM) モードまたは強制連続伝導モード (FCCM) を選択可能
- 0.45ms ソフトスタート (SS) 内蔵
- リモートイネーブル (EN) 制御
- パワーグッド (PG) インジケータ
- 低ドロップアウトモード
- 過電流保護 (OCP)
- ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
- VIN低電圧誤動作防止機能t (UVLO)
- サーマルシャットダウン
- QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで供給
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
入手可能な製品番号
MP4573GQBE-Z MP4573GQBE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP4573 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
最大入力電圧48V強製品カテゴリ -
PRODUCT
MP4588製品100V, 0.8A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with Integrated Power MOSFETs
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4582製品100V、2A、8μA自己消費電流、同期整流ステップダウンDC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP4583製品100V, 3A, 8μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
-
PRODUCT
MP9486A製品100V入力、3.5A、スイッチング・カレントリミット・ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4570製品3A、4.5V~55V入力、周波数プログラム可能、機能集積型、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MPQ2459-AEC1製品AEC-Q100認定済み、0.5A、55V、480kHz、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2456製品TSOT23-6パッケージ、0.5A、50V、1.2MHz、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2459製品TSOT23-6パッケージ、0.5A、55V、480kHz、ステップダウンコンバータ、
-
PRODUCT
MP4562製品TSOT23-8パッケージ、最大2.5MHzまで周波数設定可能、60V、2A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4576製品高効率、600mA、60V、完全機能集積、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP4541製品パワーMOSFET内蔵、80V、0.8A、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4572製品高効率、2A、60V、完全統合型同期整流式降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP4581製品100V、0.8A、同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4561-AEC1製品1.5A、2MHz、55Vステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP8880製品PMBusインタフェース付き、60V、4A、高効率、デジタル、調整可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4571製品高効率、1A、60V、機能集積型、同期整流降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MPQ4572製品高効率、2A、60V、機能集積型、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP9486製品100V入力、1A、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP9485製品100V入力、500mA、ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP4575製品5A、4.5V~55V入力、周波数プログラム可能、機能集積型、同期整流ステップダウンコンバータ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成