MP4559

車載 (AEC-Q100) および産業グレード、すぐれた軽負荷効率、1.5A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

Shopping Cart注文

MP4559

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

車載 (AEC-Q100) および産業グレード、すぐれた軽負荷効率、1.5A、2MHz、55V、ステップダウンコンバータ

MP4559 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP4572GQB

アクティブ

MP4572GQB

アクティブ

高効率、2A、60V、完全統合型同期整流式降圧コンバータ

Features & Benefits

  • 広い4.5V〜60Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
  • 2Aの連続出力電流 (IOUT)
  • 高効率同期モード制御
  • 250mΩ / 45mΩの内部パワーMOSFET
  • 2.2MHzまで設定可能な周波数
  • 180°位相がずれたSYNCOピン
  • 40μAの静止電流 (自己消費電流)
  • 低シャットダウンモード電流 : 2μA
  • FB公差 : 室温で1%、全温度で2%
  • 軽負荷で選択可能なAAMまたはFCCM動作
  • 内部0.45msのソフトスタート (SS)
  • リモートEN制御
  • パワーグッド (PG) インジケータ
  • 低ドロップアウトモード
  • 過電流保護 (OCP)
  • ヒカップモードによる短絡保護 (SCP)
  • VIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP4559DN-LF-P MP4559DN-LF-Z MP4559DQ-LF-P MP4559DQ-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

MP4559DQ-LF-Z MP4559DQ-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥165.63 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥317.06
  • 10
    ¥235.03
  • 100
    ¥190.87
  • 250
    ¥179.82
  • 500
    ¥173.51
  • 1K
    ¥165.63
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 4,500

現時点の発注で最大4,500個までの出荷予定日: 2026年11月27日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月06日


5,000個 / 1リール

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ

限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり500個を限度数とさせて頂いております。

MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
MP4559DN-LF-Z MP4559DN-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

2,500個 / 1リール

現在の価格 ¥156.16 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥298.13
  • 10
    ¥219.26
  • 100
    ¥178.25
  • 250
    ¥167.20
  • 500
    ¥162.47
  • 1K
    ¥156.16
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 100

現時点の発注で最大100個までの出荷予定日: 2026年11月27日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年12月06日


2,500個 / 1リール