MP28373
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP28373 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2223
アクティブ
MP2223
アクティブ
TSOT23パッケージ、8ピン、18V、デュアルチャネル 3A / 2A、540kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.5V~18Vの広い動作入力範囲
- Ch1用70mΩ / 50mΩ、Ch2用100mΩ / 60mΩ、低RDS(ON)のパワーMOSFET内蔵
- 最大3A (Ch1) および 2A (Ch2) の最大連続出力電流
- 180°逆位相動作
- 軽負荷用省電力モード
- 540kHzの固定スイッチング周波数
- 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
- 過電圧保護 (OVP)
- サーマルシャットダウン
- 両方のチャネル出力を0.8Vから調整可能
- TSOT23-8パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP28373DN-Z MP28373DN-P MP28373DN-LF-P MP28373DN-LF-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AL4020-1R2
低抵抗モールドインダクタ 1.2μH
1.2
12.2
7.4
7.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.2
12.2
7.4
7.5
MPL-AL5030-1R2
薄型モールドインダクタ 1.2μH
1.2
8.0
10.0
14
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.2
8.0
10.0
14
MPL-AL6050-1R2
薄型モールドインダクタ 1.2μH
1.2
5.3
14.6
20
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
1.2
5.3
14.6
20
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成