- 製品
- バッテリーマネジメント
- チャージャ
- 直列シングルセル用チャージャ
- スイッチングチャージャ
- MP2669
MP2669
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2669 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2639B
MP2639B
広い入力幅と統合されたプログラマブルOTGに対応する、1S Cellリチウムイオンまたはリチウムポリマースイッチングチャージャ
Features & Benefits
- 4.5V〜16Vの入力電圧範囲
- 入力電流ベースと入力電圧ベースの両方の電源管理機能を統合
- 最大5Aのプログラム可能な充電電流
- 0.5%の精度をもつ4.35Vフィードバック電圧
- 最大3Aのプログラム可能な昇圧出力電流
- 最大16Vのプログラム可能な昇圧出力電圧
- 温度モニタ用の負の温度係数ピン
- プログラム可能なタイマーによるバックアップ保護
- 放電モード負荷トレース補償
- 温度調節およびサーマルシャットダウン
- 内部バッテリー逆リーク防止
- 昇圧モード用の短絡保護を統合
- 4個のLEDバッテリーレベルとステータス表示
- 4mm x 4mm QFN-26パッケージ
… and many more!
Session textval
Session Titefor popup
- Vbatt (min) (V)3.1
- Vbatt (max) (V)4.675
- Icharge (max) (A)5
- Operating Vin (min) (V)3.6
- Operating Vin (max) (V)14
- Absolute Vin (max) (V)24
- Iin (max) (A)3
- Votg (max) (V)12
- Iotg (A)3
- Battery TypeLi-Ion, Li-Polymer
- Control InterfaceI2C
- TopologyBuck
- パッケージ(mm)QFN-28 (4x4)
- Series Cells1
- グレードCatalog
- Recommended fsw (kHz)550
- TimerYes
- NTC MonitoringYes
- EN ControlYes
- Charge StatusYes
MP2669は、幅広いポータブルアプリケーションで使用されるシングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマーバッテリー用に設計され、高度に統合されたスイッチモードバッテリー充電およびシステムパワーパス管理デバイスです。高度に統合されたスイッチモードバッテリー充電およびシステムパワーパス管理デバイスです。
このICにはさまざまな動作モード (充電モード、昇圧モード、スリープ モード) があり、入出力の状態に基づいてシステムとバッテリー電源を管理できます。
入力電力が存在する場合、デバイスは充電モードで動作します。MP2669はアダプタのタイプを検出し、入力電流制限を設定します。急速充電 (最大12V) に対応しています。このデバイスはバッテリー電圧を自動的に検出し、トリクル電流充電、プリチャージ、定電流、定電圧充電の4つのフェーズでバッテリーを充電します。
ICには、INからSYSへのパススルーパスがあり、充電がディセーブルになっている場合でも、入力電圧をシステムに渡します。パススルーパスは、充電パスよりも高い優先度を持っています。MP2669は、統合された入力電流および入力電圧調整機能により、入力電力を管理し、システム電力需要の優先順位を満たします。
入力ソースが存在しない場合、MP2669はスリープモードに入り、バッテリーの電力消費を最小限に抑えます。システム負荷がSYSにある場合、MP2669は昇圧モードに切り替わり、バッテリーからSYSに電力を供給します。インタフェースICと連携する場合、MP2669は出力短絡保護機能を備えたQC3.0に対応できます。
I2Cインタフェースを使用すると、ICは充電および昇圧パラメータを柔軟にプログラムし、動作ステータスを提供できます。
安全な動作を保証するために、ICはダイの温度を120℃のプリセット値 (デフォルト) に制限します。このICは、入力過電圧保護 (OVP)、バッテリーOVP、サーマルシャットダウン、バッテリー温度モニタリングなどの他の安全機能も提供します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.0V〜14Vの動作電圧範囲
- 最大24Vまで持続可能な入力電圧
- BC1.2およびHV急速充電に準拠
- 入力電流ベースと入力電圧ベースの電源管理機能を統合
- 最大5Aのプログラム可能な充電電流
- QualcommのQuick Charge3.0仕様を実装したインタフェースICでQC3.0に対応する、最大3Aの出力電流と調整可能な5V~20Vの出力電圧を備えた逆昇圧動作モード
- バッテリー電流モニタ用のアナログ電圧出力IBピン
- 0.5%の精度をもつプログラム可能な3.1~4.675V充電電圧
- 4つのLEDバッテリー残量インジケータ
- 充電モードと放電モードの両方でJEITA準拠の負の温度係数保護
- 温度調節およびサーマルシャットダウン
- USB出力ケーブルのインピーダンス補償
- 昇圧モード用の統合短絡保護 (SCP)
- パススルーパス用の短絡回路保護 (SCP) および過電圧保護 (OVP) を統合
- バッテリー電圧測定用に統合された8ビットSAR ADC
- QFN-28 (4mm x 4mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2669GR-xxxx-P MP2669GR-xxxx-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2669 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
スイッチングチャージャ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2722A製品5A, Single-Cell, I2C-Controlled NVDC Buck Charger with Integrated USB Type-C DRP Detection and 3.1V Battery UV
-
PRODUCT
MP2733B製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled Switching Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG
-
PRODUCT
MP2733A製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled SW Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG Mode
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MP2772製品ADC、パワーパス、ロードスイッチ、昇圧動作を備えたI2C制御の2Aバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2615C製品2.1A、1セルまたは2セルリチウムイオンバッテリ用チャージャ、25 Mohm Rsns付き
-
PRODUCT
MP2615製品QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージの2A、1セル~2セル リチウムイオンバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2617H製品4.2V シングルセル Li+バッテリー用の広い入力電圧、NVDCパワーパス管理機能付き 3A スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2615B製品2A、1セル リチウムイオンバッテリーチャージャ、3mm x 3mmパッケージ
-
PRODUCT
MP2637製品パワーパス管理 (PPM) およびトリクルタイマー付き、2.4A昇圧電流を備えた 2.5A シングルセルスイッチモードバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2625B製品2A、NVDCパワーパス管理機能付きスイッチモードリチウムイオンチャージャ
-
PRODUCT
MP2617B製品4.2V、シングルセル Li+バッテリー用 NVDCパワーパス管理機能付き 3A スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2615D製品2.1Vを超えるバッテリー電圧をもつ2A、1セル、リチウムイオンバッテリーチャージャ、QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2720A製品15mAの終端電流を備えた、2.2Aのシングルセル降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2721製品5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2723A製品NVDCパワーパスとUSB OTG、高度ADCを搭載した、3A、I2C制御のスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2722製品USB Type-C DRP検出機能を内蔵した5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2720製品2.5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2760製品NVDCパワーパス管理を備えた、1セル~4セルの昇降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2759A製品パワーパス管理と1電池から6電池バッテリ用の狭いNTCウィンドウを備えた36Vスイッチング・チャージャ
-
PRODUCT
MP2696B製品パワーパス管理、昇圧出力、および3.5A入力電流制限を備えたI2C制御のシングルセルスイッチングチャージャ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成