- MP2625B
MP2625B
Session textval
Session Titefor popup
- Vbatt (min) (V)4.2
- Vbatt (max) (V)4.2
- Icharge (max) (A)2
- Operating Vin (min) (V)4
- Operating Vin (max) (V)10
- Absolute Vin (max) (V)20
- Iin (max) (A)2
- Battery TypeLi-Ion, Li-Polymer
- Control InterfaceStandalone
- TopologyBuck
- パッケージ(mm)QFN-20 (3x4)
- Series Cells1
- グレードCatalog
- NVDCYes
- Recommended fsw (kHz)1600
- TimerYes
- NTC MonitoringYes
- EN ControlYes
- Charge StatusYes
MP2625Bは、幅広いタブレットやその他のポータブルデバイスのシングルセルのリチウムイオンバッテリー用のパワーパス管理機能を備えたモノリシックなスイッチモード バッテリーチャージャです。同期整流式降圧レギュレータが統合されており、システム出力に電力を供給すると同時にバッテリーを充電するための安定化電圧を提供します。このデバイスは、USBと高出力DCアダプタ入力の両方に対応しています。USBモードでは、USB2.0およびUSB3.0仕様に対応するために、ロジックピンを介して入力電流制限を450mAまたは825mAにプログラム可能です。アダプタ入力が存在する場合、DCアダプタの過負荷を避けるために入力電流を制限することもできます。入力電流制限は最大2Aまでプログラム可能です。スマートパワーパス管理により、MP2625Bは外部負荷への電力供給とバッテリー充電を独立して、同時に行うためにシステム電圧を調整できます。これにより、バッテリーが無い場合や極度に放電した場合でも、システムを即座に動作させることができます。入力電流制限に達すると、システム負荷が優先的に満たされ、チャージャは残りの電流を使用してバッテリーを充電します。さらに、スマートパワーパス制御により、システムの電力需要が入力制限電力を超えて増加した場合、または入力が取り外された場合に、バッテリーからシステムへの内部接続が可能になり、追加電力を負荷に供給できます。MP2625Bは、内部に含まれるすべての電源スイッチと高度に統合しています。外付けMOSFET、逆流防止ダイオード、電流検出抵抗はありません。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4V〜10Vの動作入力電圧
- スマートパワーパス管理
- 5つの制御ループ : 入力電流制限、入力電圧制限、定充電電流、ターミナルバッテリー制御、およびサーマルフォールドバック
- 1.6MHzのスイッチング周波数
- プログラム可能な入力電流制限
- プログラム可能な充電電流
- USBおよびACアダプタ用の単一入力
- USB2.0およびUSB3.0入力仕様に対応
- 完全に統合された電源スイッチ
- 外付けの逆流防止ダイオードや検出抵抗は不要
- 充電動作インジケータ
- プログラム可能な充電タイマー内蔵
- チップの熱制限規制
- バッテリー温度モニタリング
- 小さなパッケージで小型サイズ
入手可能な製品番号
MP2625BGL-P MP2625BGL-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2625B Resources
-
APPLICATION
バーコードスキャナアプリケーションバーコードスキャナは長い間小売および運送システムに不可欠でしたが、手早い精算、注文、および配達時間に対する消費者の期待の高まりにより、バーコードスキャナはこれまで以上に重要になっています。 レジ待ちの行列から倉庫の注文処理にいたるまで、バーコードスキャナは、便利なユーザーインタフェースと高効率を備え、高速で接続され、安全性が高いことが期待されています。 MPSの電源ソリューションには、Eヒューズ、レギュレータ、アダプタ、チャージャ、モジュール、LEDドライバ、バッテリー保護、およびロードスイッチが含まれます。これらの製品は、使いやすく信頼性の高いバーコードスキャナの設計に必要です。MPSのすべての製品は、最小のパッケージで可能な限り最高の効率を提供するように設計されており、スペースを節約し、設計をシンプルにします。 MPSの費用効果の高いソリューションは、最善の選択肢です。
-
PRODUCT CATEGORY
スイッチングチャージャ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2722A製品5A, Single-Cell, I2C-Controlled NVDC Buck Charger with Integrated USB Type-C DRP Detection and 3.1V Battery UV
-
PRODUCT
MP2733B製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled Switching Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG
-
PRODUCT
MP2733A製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled SW Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG Mode
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MP2772製品ADC、パワーパス、ロードスイッチ、昇圧動作を備えたI2C制御の2Aバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2615C製品2.1A、1セルまたは2セルリチウムイオンバッテリ用チャージャ、25 Mohm Rsns付き
-
PRODUCT
MP2615製品QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージの2A、1セル~2セル リチウムイオンバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2617H製品4.2V シングルセル Li+バッテリー用の広い入力電圧、NVDCパワーパス管理機能付き 3A スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2615B製品2A、1セル リチウムイオンバッテリーチャージャ、3mm x 3mmパッケージ
-
PRODUCT
MP2637製品パワーパス管理 (PPM) およびトリクルタイマー付き、2.4A昇圧電流を備えた 2.5A シングルセルスイッチモードバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2617B製品4.2V、シングルセル Li+バッテリー用 NVDCパワーパス管理機能付き 3A スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2615D製品2.1Vを超えるバッテリー電圧をもつ2A、1セル、リチウムイオンバッテリーチャージャ、QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2720A製品15mAの終端電流を備えた、2.2Aのシングルセル降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2723A製品NVDCパワーパスとUSB OTG、高度ADCを搭載した、3A、I2C制御のスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2722製品USB Type-C DRP検出機能を内蔵した5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2720製品2.5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2721製品5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2760製品NVDCパワーパス管理を備えた、1セル~4セルの昇降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2759A製品パワーパス管理と1電池から6電池バッテリ用の狭いNTCウィンドウを備えた36Vスイッチング・チャージャ
-
PRODUCT
MP2696B製品パワーパス管理、昇圧出力、および3.5A入力電流制限を備えたI2C制御のシングルセルスイッチングチャージャ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成