MP2629

4.5A、I2C制御降圧チャージャ、NVDCパワーパスとUSB OTG機能付き

MP2629

4.5A、I2C制御降圧チャージャ、NVDCパワーパスとUSB OTG機能付き

MP2629 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2723AGQC

アクティブ

MP2723AGQC

アクティブ

NVDCパワーパスとUSB OTG、高度ADCを搭載した、3A、I2C制御のスイッチングチャージャ

Features & Benefits

  • 3.7V〜5.5Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
  • 最大22Vの持続可能な電圧
  • 3A、1.35MHz、高効率降圧チャージャ :
    • 3A給電電流 (ICHARGE)で最大92%の給電効率
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタの自動検出
  • 4.8V〜5.5Vの調整可能な出力電圧 (VOUT)を備えたUSB OTG、最大1.5Aで最大93%の効率のVOUT
  • NVDCパワーパス管理 :
    • インスタントオンは、バッテリなしまたは完全に放電したバッテリでも動作
    • バッテリ補助モードでの理想的なダイオード操作
  • 14mΩ BATFETで最大8.5Aの高いバッテリ放電効率
  • 柔軟なシステムパラメータ設定と状態報告のためのI2Cインタフェース 
  • 完全集積されたパワーMOSFETと電流検出
  • シッピングモードおよびシステムリセット専用のDISCピン
  • シッピングモードでの13μAの低バッテリリーク電流
  • VIN、入力電流 (IIN)、ICHARGE、バッテリ電圧 (VBATT)、システム電圧、およびバッテリ温度を監視するための集積されたADC
  • 給電ステータスインジケータ
  • 安全機能:
    • バッテリ温度保護のための設定可能なJEITA
    • バッテリ給電安全タイマ
    • 温度調節
    • サーマルシャットダウン
    • I2C動作を監視するウォッチドッグ
    • 入力 / システム過電圧保護 (OVP)
  • QFN-26 (3.5mm x 3.5mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2629GQC-xxxx-P MP2629GQC-xxxx-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
MP2629: Unboxing and Getting Started
シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。