EV2629-QC-00A

4.5A I2C制御付きSWチャージャ、NVDCパワーパスおよびUSB OTG EVボード付き

EV2629-QC-00A

4.5A I2C制御付きSWチャージャ、NVDCパワーパスおよびUSB OTG EVボード付き

EV2629-QC-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV2723A-QC-00A

アクティブ

EV2723A-QC-00A

アクティブ

5V、3A、I2C制御、NVDCパワーパス、USB OTG、および拡張ADCを備えたスイッチングチャージャの評価ボード

Features & Benefits

  • 3.7V~5.5Vの広い動作入力電圧 (VIN) 範囲
  • 最大22Vの持続可能な電圧 
  • 高効率、3A、1.35MHz降圧チャージャ:
    • 3A給電電流で最大92%の給電効率 (ICHARGE)
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタの自動検出
  • 4.8V~5.5Vの調整可能な出力電圧 (VOUT) を備えたUSB OTG、最大1.5AのVOUTで最大93%の効率
  • NVDCパワーパス管理 :
    • インスタントオンは、バッテリなしまたは完全に放電したバッテリでも動作
    • バッテリ補助モードでの理想的なダイオード操作
  • 14mΩ BATFETで最大8.5Aの高いバッテリ放電効率
  • 柔軟なシステムパラメータ設定と状態報告のためのI2Cインタフェース 
  • 完全に統合されたパワーMOSFETと電流検出
  • 出荷モードおよびシステムリセット専用のDISCピン
  • 出荷モードでの13μAの低バッテリリーク電流
  • VIN、入力電流 (IIN)、ICHARGE、バッテリ電圧 (VBATT)、システム電圧、およびバッテリ温度を監視するための統合ADC
  • 充電ステータスインジケータ
  • 安全機能 :
    • バッテリ温度保護のための設定可能なJEITA
    • バッテリ充電安全タイマ
    • 温度調節 
    • 過熱時遮断
    • I2C動作を監視するウォッチドッグ
    • 入力 / システム過電圧保護 OVP
  • QFN-26 (3.5mm x 3.5mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EV2629-QC-00A

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
MP2629: Unboxing and Getting Started

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。