- 製品
- バッテリーマネジメント
- チャージャ
- 直列シングルセル用チャージャ
- スイッチングチャージャ
- MP2623
MP2623
Session textval
Session Titefor popup
- Vbatt (min) (V)3.6
- Vbatt (max) (V)7.2
- Icharge (max) (A)2
- Operating Vin (min) (V)3.5
- Operating Vin (max) (V)24
- Absolute Vin (max) (V)26
- Iin (max) (A)0.9
- Battery TypeLi-FePO4
- Control InterfaceStandalone
- TopologyBuck
- パッケージ(mm)QFN-16 (4x4)
- Series Cells1, 2
- グレードCatalog
- NVDCNo
- Recommended fsw (kHz)1100
- TimerYes
- NTC MonitoringYes
- EN ControlYes
- Charge StatusYes
MP2623は、1セルまたは2セルのシリアルLiFePO4バッテリー用のモノリシックなDC/DC降圧スイッチングチャージャです。最大2Aの充電電流を出力できるハイサイドパワーMOSFETが統合されています。また、高速ループ応答と簡単な補償のためのピーク電流モード制御も備えています。MP2623は、検出抵抗を使用してプログラム可能な充電電流を制御し、2つの制御ループを使用して充電電流と充電電圧を正確に調整します。MP2623には、サイクルごとの電流制限やサーマルシャットダウンなど、複数の故障状態保護機能が備わっています。その他の安全機能には、バッテリー温度のモニタリングと保護、充電状態の表示、設定時間後に充電を停止するプログラム可能なタイマーなどがあります。MP2623は入手しやすい外付け部品を最小限の数しか必要としません。MP2623は、4mm × 4mmの16ピンQFNパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 1セルおよび2セルLiFePO4バッテリーパックを充電
- 広い動作入力範囲
- 最大2Aまでプログラム可能な充電電流
- ±0.75%のVBATT精度
- 0.2ΩのパワーMOSFETを内蔵
- 最大90%の効率
- 固定された1.1MHzの周波数
- 完全に消耗したバッテリーのプレコンディショニング
- 充電ステータスインジケータ
- 入力電源障害インジケータ
- サーマルシャットダウン
- サイクルごとの過電流保護
- バッテリー温度モニタと保護
入手可能な製品番号
MP2623GR-P MP2623GR-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP2623 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
直列2セル用チャージャ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
スイッチングチャージャ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP2722A製品5A, Single-Cell, I2C-Controlled NVDC Buck Charger with Integrated USB Type-C DRP Detection and 3.1V Battery UV
-
PRODUCT
MP2733B製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled Switching Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG
-
PRODUCT
MP2733A製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled SW Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG Mode
-
PRODUCT
MP2718A製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current and OTG
-
PRODUCT
MP2718製品2.5A, Single-Cell, I2C-Controlled, NVDC Buck Charger with 10mA Termination Current
-
PRODUCT
MP2772製品ADC、パワーパス、ロードスイッチ、昇圧動作を備えたI2C制御の2Aバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2615C製品2.1A、1セルまたは2セルリチウムイオンバッテリ用チャージャ、25 Mohm Rsns付き
-
PRODUCT
MP2615B製品2A、1セル リチウムイオンバッテリーチャージャ、3mm x 3mmパッケージ
-
PRODUCT
MP2637製品パワーパス管理 (PPM) およびトリクルタイマー付き、2.4A昇圧電流を備えた 2.5A シングルセルスイッチモードバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2625B製品2A、NVDCパワーパス管理機能付きスイッチモードリチウムイオンチャージャ
-
PRODUCT
MP2615製品QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージの2A、1セル~2セル リチウムイオンバッテリーチャージャ
-
PRODUCT
MP2617H製品4.2V シングルセル Li+バッテリー用の広い入力電圧、NVDCパワーパス管理機能付き 3A スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2615A製品2A、1セルまたは2セルのリチウムイオンバッテリーチャージャ、3mm x 3mmパッケージ
-
PRODUCT
MP2617B製品4.2V、シングルセル Li+バッテリー用 NVDCパワーパス管理機能付き 3A スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2724製品USB Type-Cシンクモードおよび15mA終端電流を備えた、2.2A、シングルセル、I2C制御降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2615D製品2.1Vを超えるバッテリー電圧をもつ2A、1セル、リチウムイオンバッテリーチャージャ、QFN-16 (3mm x 3mm) パッケージ
-
PRODUCT
MP2770製品デジタルインタフェース制御、6A、パワーパス管理と3.65A昇圧出力を備えた1セル・スイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2720A製品15mAの終端電流を備えた、2.2Aのシングルセル降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2723A製品NVDCパワーパスとUSB OTG、高度ADCを搭載した、3A、I2C制御のスイッチングチャージャ
-
PRODUCT
MP2722製品USB Type-C DRP検出機能を内蔵した5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2651製品逆ソースモード付き、I2C制御、2セル~4セル、昇降圧型チャージャ
-
PRODUCT
MP2721製品5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
-
PRODUCT
MP2720製品2.5A、シングルセルNVDC降圧チャージャ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成