MP2618

600kHz Switching Li-Ion Charger with System Power Path Management

MP2618

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

600kHz Switching Li-Ion Charger with System Power Path Management

MP2618 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2619

アクティブ

MP2619

アクティブ

600kHz Switching Li-Ion Charger with System Power Path Management

Features & Benefits

  • Charges 2-3 cell Li-Ion Battery Packs
  • Wide Operating Input Range
  • Up to 2A Programmable Charging Current
  • Power Path Management with Current Sharing
  • ±0.75% VBATT Accuracy
  • 0.2Ω Internal Power MOSFET Switch
  • Up to 90% Efficiency
  • Fixed 600kHz Frequency
  • Preconditioning for Fully Depleted Batteries
  • Charging Operation Indicator
  • Input Supply and Battery Fault Indicator
  • Thermal Shutdown
  • Cycle-by-Cycle Over Current Protection
  • Battery Temperature Monitor and Protection

… and many more!

アクティブ部品番号

MP2618EV-LF-P MP2618EV-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

MP2618 Resources

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべてのMPS部品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS指令に準拠しています。詳細については、環境セクションを参照してください。