MP2672A
入手可能な製品番号
MP2672AGD-xxxx-P MP2672AGD-xxxx-Z MP2672AGD-0000-P MP2672AGD-0000-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVKT-MP2672A EVKT-MP2672Aは、MP2672Aの評価キットであり、GUIで制御して2セルバッテリを充電および放電できます。
EVKT-MP2672Aは、MP2672Aの評価キットであり、GUIで制御して2セルバッテリを充電および放電できます。そのレイアウトは、最も一般的に使用される部品に対応しています。このボードのデフォルト機能はホストコントロールモード用にプリセットされており、バッテリ調整電圧は2セルのリチウムイオンバッテリ用に8.4Vにプリセットされています。
EV2672A-D-00A
2A、NVDCパワーパス管理機能付き2セル昇降圧チャージャ評価ボード
EV2672A-D-00B
2セル用2A給電電流昇圧チャージャ評価ボード (非パワーパスアプリケーション用)
MP2672A I2C Evaluation GUI
MP2672Aは高度にカスタマイズ可能です。I2Cを使用したダウンロード可能なGUIを介してMP2672Aを調整できます。
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成