MP24183

DCおよびPWM調光制御付き、1A、55Vのプログラム可能な周波数LEDドライバ

Shopping Cart注文

MP24183

DCおよびPWM調光制御付き、1A、55Vのプログラム可能な周波数LEDドライバ

MP24183 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2483

アクティブ

MP2483

アクティブ

2.5A、55V、プログラム可能な周波数LEDドライバ

Features & Benefits

  • 2.5Aの最大出力電流
  • 独自のステップアップ / ダウン動作 (昇降圧モード)
  • 降圧アプリケーション向けの4.5V~55Vの広い動作入力範囲 (降圧モード)
  • 0.28ΩのパワーMOSFETスイッチ内蔵
  • 調整可能なスイッチング周波数
  • アナログおよびPWM調光
  • 0.198Vの基準電圧
  • 5µAシャットダウンモード
  • 最小限のLEDは不要
  • 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化

… and many more!

入手可能な製品番号

MP24183DQ-LF-P MP24183DQ-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

Need more support?

Get Technical Support or Quote

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

標準価格


在庫切れ

品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。