MP2359

TSOT23-6、1.2A、24V、1.4MHz、非同期整流ステップダウンコンバータ

MP2359

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

TSOT23-6、1.2A、24V、1.4MHz、非同期整流ステップダウンコンバータ

MP2359 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2331HGTL-Z

アクティブ

MP2331HGTL-Z

アクティブ

24V、2A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ

Features & Benefits

  • 4.2V〜24Vの広い動作入力範囲
  • 110mΩ / 45mΩの低RDS(ON) 内部パワーMOSFET
  • 200µの低自己消費電流
  • 高効率同期整流モード動作
  • 高速負荷過渡応答
  • 1.2MHzのスイッチング周波数
  • TON拡張
  • 強制PWMモード動作
  • プログラム可能なソフトスタート時間
  • パワーグッド (PG) 表示
  • 過電流保護 (OCP) とヒカップ
  • プリバイアススタートアップ
  • サーマルシャットダウン
  • SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2359DJ-LF-P MP2359DJ-LF-Z MP2359DT-LF-P MP2359DT-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。