MP2357
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2357 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2331HGTL-Z
アクティブ
MP2331HGTL-Z
アクティブ
24V、2A、1.2MHz、同期整流、降圧型コンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜24Vの広い動作入力範囲
- 110mΩ / 45mΩの低RDS(ON) 内部パワーMOSFET
- 200µの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 高速負荷過渡応答
- 1.2MHzのスイッチング周波数
- TON拡張
- 強制PWMモード動作
- プログラム可能なソフトスタート時間
- パワーグッド (PG) 表示
- 過電流保護 (OCP) とヒカップ
- プリバイアススタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2357DJ-LF-P MP2357DJ-LF-Z MP2357DT-LF-P MP2357DT-LF-Z
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AY3020-8R2
モールドインダクタ 8.2μH
8.2
345
1.4
1.95
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
8.2
345
1.4
1.95
MPL-AY4020-8R2
モールドインダクタ 8.2μH
8.2
136
2.10
2.1
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
8.2
136
2.10
2.1
MPL-SE6040-8R2
セミシールドインダクタ 8.2μH
8.2
39
4.0
3.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
8.2
39
4.0
3.6
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成