MP2315
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2315 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2393GTL-Z
MP2393GTL-Z
パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583パッケージ (1.6 x 2.1mm)、24V、3A、650kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜24Vの広い動作入力範囲
- 75mΩ / 40mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
- 200µAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 軽負荷での省電力モード (PSM)
- 高速負荷過渡応答
- 650kHzのスイッチング周波数
- プログラム可能なソフトスタート (SS) 時間
- パワーグッド (PG) 表示
- 過電流保護 (OCP) とヒカップ
- プリバイアス・スタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2315GJ-P MP2315GJ-Z
P&Zの意味 
関連商品
EV2315-J-00A 高効率、3A、24V、500kHz、同期整流ステップダウンスイッチ評価ボード
EV2315-J-00Aは、ハイサイドとローサイドのパワーMOSFETを内蔵した高周波、同期整流式ステップダウンコンバータであるMPSのMP2315を実証します。MP2315は、広い入力電圧範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、非常にコンパクトな電源ソリューションを提供し、3Aの連続出力電流を実現します。MP2315は出力電流の負荷範囲にわたって、より高い効率の同期整流モード動作を備えています。
電流モード動作により高速過渡応答を提供し、ループの安定化を容易にします。
豊富な保護機能には、過渡電流保護とサーマルシャットダウンが含まれます。
MP2315は省スペースで8ピンのTSOT23パッケージで提供されます。
推奨インダクタ
セミシールドインダクタ 3.3µH
セミシールドインダクタ 3.3μH
低抵抗モールドインダクタ 3.3μH

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成