MP2314
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2314 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2392
アクティブ
MP2392
アクティブ
パワーグッドおよびソフトスタート付き、SOT583、高効率、2A、4.2~24V、650kHz、同期整流、DCステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜24Vの広い動作入力範囲
- 110mΩ / 45mΩの低RDS(ON) パワーMOSFET内蔵
- 200µAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 軽負荷での省電力モード (PSM)
- 高速負荷過渡応答
- 650kHzのスイッチング周波数
- プログラム可能なソフトスタート時間
- パワーグッド (PG) 表示
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 過電流保護 (OCP) とヒカップ
- プリバイアス・スタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.1mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2314GJ-Z MP2314GJ-P
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AY4020-5R6
モールドインダクタ 5.6μH
5.6
97
2.45
2.6
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
97
2.45
2.6
MPL-AL5050-5R6
薄型モールドインダクタ 5.6μH
5.6
20
6.8
8
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
20
6.8
8
MPL-AL6050-5R6
薄型モールドインダクタ 5.6μH
5.6
19
7
10
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
5.6
19
7
10
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成