MP2235
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP2235 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2333H
アクティブ
MP2333H
アクティブ
SOT583 (1.6mm x 2mm) パッケージ、パワーグッドおよびソフトスタート付き、4.2V~18Vの入力幅、3A、1.2MHz、同期整流降圧型コンバータ
Features & Benefits
- 4.2V〜18Vの広い動作入力範囲
- 75mΩ / 40mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 200µAの低自己消費電流
- 高効率同期整流モード動作
- 高速負荷過渡応答
- 1.2MHzのスイッチング周波数
- TON拡張
- 強制PWMモード動作
- プログラム可能なソフトスタート時間
- パワーグッド (PG) 表示
- 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
- プリバイアススタートアップ
- サーマルシャットダウン
- SOT583 (1.6mm x 2.0mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP2235GJ-P MP2235GJ-Z MP2235XN
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AY3020-2R2
モールドインダクタ 2.2μH
2.2
64
3.0
5.3
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
64
3.0
5.3
MPL-SE4030-2R2
セミシールドインダクタ2.2μH
2.2
30
3.7
5.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
30
3.7
5.5
MPL-SE5040-2R2
セミシールドインダクタ 2.2μH
2.2
16
5.4
7.9
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
2.2
16
5.4
7.9
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成