MP1475
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
MP1475 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP1475S
アクティブ
MP1475S
アクティブ
パワーグッド付き、3A、16V、500kHz、同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 4.5V〜16Vの広い動作入力範囲
- 120mΩ / 50mΩの低RDS (ON) パワーMOSFET内蔵
- 高効率同期整流モード動作
- 固定された500kHzのスイッチング周波数
- 300kHz〜2MHzの外部クロックに同期
- 軽負荷時の省電力モード
- 内部ソフトスタート
- パワーグッドインジケータ
- 過電流保護とヒカップ
- サーマルシャットダウン
- 0.8Vから調整可能な出力
- 8ピンのTSOT-23パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP1475DJ-LF-P MP1475DJ-LF-Z MP1475DJ-LF MP1475XN
P&Zの意味 
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-SE2512-3R3
セミシールドインダクタ 3.3µH
3.3
90
2.1
2.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
90
2.1
2.4
MPL-SE4030-3R3
セミシールドインダクタ 3.3μH
3.3
40
3.3
4.1
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
40
3.3
4.1
MPL-AL4020-3R3
低抵抗モールドインダクタ 3.3μH
3.3
34.5
4.4
5.2
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
3.3
34.5
4.4
5.2
もっと見る

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成