MP1469

TSOT23-6パッケージ、4.7V~16V、500kHz、1.5Aの同期整流降圧コンバータ

MP1469

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

TSOT23-6パッケージ、4.7V~16V、500kHz、1.5Aの同期整流降圧コンバータ

MP1469 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP1476

アクティブ

MP1476

アクティブ

18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ

Features & Benefits

  • 4.2V〜18Vの広い動作入力範囲
  • 126mΩ / 58mΩの低RDS (ON) 内部パワーMOSFET
  • 190μAの低自己消費電流
  • 高効率同期整流モード動作
  • 軽負荷での省電力モード (PSM)
  • 高速負荷過渡応答
  • 800kHzのスイッチング周波数
  • 内部ソフトスタート (SS)
  • 過電流保護 (OCP) およびヒカップ
  • サーマルシャットダウン
  • 0.8Vから調整可能な出力
  • SOT563パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP1469GJ-P MP1469GJ-Z MP1469GJ MP1469GJ-LF-Z MP1469XN

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。