ゼロ遅延PWM制御 (ZDPTM) による車載アプリケーションの最適化

PDFのダウンロード

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

はじめに

先進運転支援システム (ADAS) やデジタルコックピットアプリケーション用レールの消費電力はますます大きくり、 従来の制御方法 (ピーク電流モード制御など) を改善した制御方式が求められており、優れた負荷過渡性能と低いオン時間機能が必要です。コンスタントオンタイム (COT) 制御は制御方式として利用できますが、周波数動作が変動するため、EMIに敏感な車載環境には適していません。

本稿では、遅延ゼロのパルス幅変調 (PWM) 制御 (ZDPTM) について説明します。これは、MPS独自の固定周波数電源制御方式であり、固定周波数動作を維持しながら、ピーク電流モード制御と比較して動的性能が向上します。

遅延ゼロのパルス幅変調 (PWM) 制御 (ZDPTM) アーキテクチャ

高レベルで、ZDPTMの設計は、従来のCOTやピーク電流モード制御スキームからの代表的なブロックを統合しています (図1参照)。

図1 : ゼロ遅延PWM (ZDPTM) 制御スキーム

従来のCOT制御の様に、ZDPTMは フィードバックノードを直接PWMコンパレータに接続することで、エラーアンプ (EA) をバイパスし、PWMコンパレータへの高速パスを作成します。この高速パスは、ハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) を駆動するデューティサイクルをすばやく変更して、補償を増減することなく、出力電圧 (VOUT) の変動を補償します。

たとえば、 大きな負荷過渡が原因でVOUTが低下すると、次のオンサイクル中にデューティサイクルが増加し、出力コンデンサに電力を供給してVOUTを回復します。PWMラッチは固定周波数信号によってリセットされるので、ZDPTMはスイッチング周波数 (fSW) を調整なしでVOUTを回復します。

従来のピーク電流モード制御に基づき、ZDPTMはEAを通じて低速パスを提供し、調整精度を向上させます。スローパスはフィードバック電圧と基準電圧の差 (VFB - VREF) を使用してエラー信号を生成します。次にエラー信号は、AC結合電流信号およびスロープ補償ランプと結合されます。

エラー信号、AC結合電流信号、およびスロープ補償ランプの合計がVFBと比較され、固定周波数クロックをリセット信号として使用するPWMラッチブロックに入力されます。ZDPTMループの安定性は、タイプ2の補償でのみ達成できます。これにより、タイプ3の補償と比較して設計サイクル時間が短縮されます。

ピーク電流モード制御と比較して、ZDPTMはそのアーキテクチャにバレー電流検知を備えインダクタ電流 (IL) を検出します。ピーク電流モード制御は、HS-FETがオンの場合に上向き勾配のILを検出し、LS-FETがオンの場合にバレー電流検知が下り勾配のILを検出します。ZDPTMによるバレー電流検知を使用すると、電流検知ブロックがピーク電流検出を制限するブランキング時間に制限されないため、より低い最小オンタイム (tON_MIN) が実現されます。これにより、ZDPTMが12Vの車載用バッテリー電圧をシステムオンチップ (SoC) で使用される動作電源レベルに降圧するために必要な、より低いデューティサイクルとより高いfSWで動作することが可能になります。

シミュレーション結果 (1)

ZDPTMデバイスの負荷過渡応答シミュレーション結果は、そのアーキテクチャについてさらに詳しい洞察を与えます (図2参照)。

図2 : ZDPTM負荷過渡応答のシミュレーション

シミュレーション結果は、PWMコンパレータの入力 (PWM-およびPWM+)、およびハイサイドゲート (HSG) のオンとオフをトリガーするプロセスを示しています。図1に基づき、PWM-はフィードバックから直接得られ、PWM+はIL、スロープ補償、EA出力の合計です。PWMがPWM-を超えると、HSGがオンになり (図3参照)、ゲートドライバをリセットする固定周波数クロックによって終了します。

注 :
1) VIN = 12V、VOUT = 3.3V、5A/μsでの0A~4A負荷ステップ、fSW = 2.2MHz、L = 1μH、COUT = 2 × 22μFで、コンデンサ電圧ディレーティングは MPQ4340-AEC1でシミュレーションおよびテストされます。

図3 : ZDPTM負荷過渡応答中のHSGオン

VOUTは、 負荷が0Aから4Aに増加すると、最初は低下し、それに比例してPWM-も低下します。その後、定常状態よりも長い時間、PWM+がPWM-を超えます。これにより、負荷ステップからVOUTを補正するためにデューティサイクルが増加します。PWM+はEAをバイパスするため、fSWを変更せずにVOUTが変動した直後にデューティサイクルが増加します (図4参照)。

図4 : ZDPTM負荷過渡応答中のデューティサイクル

図4の緑色のトレースは、デューティサイクル (%) を表します。数回のスイッチングサイクル内で、デューティサイクルは27%から35%に増加します。これによりVOUTが生じ (図4の赤いトレースで表示)、安定化された3.3Vレベルにすぐに戻ります。HSG (図4の青いトレースで表示) は、fSWは負荷過渡時に一定のままであることを確認し、ZDPTMの固定周波数動作を実証します。

ハードウェアの結果 (2)

MPSのデバイスのハードウェアの結果と利点を通じたZDPTMにより、固定周波数動作時の高速負荷過渡応答が実現されます。たとえば、MPQ4340-AEC1は 同期整流式降圧コンバータで、ZDPTM制御スキームを備えています。このコンバータは、スイッチングレギュレータが厳しいEMI環境用の固定周波数での動作を必要とするバッテリー切れ車載用アプリケーション向けに設計されています。その負荷過渡性能を図4に示します。ここで、負荷ステップによりVOUTが降下すると、fSWは一定に保たれ、デューティサイクルは瞬時に変化します (図5参照)。

図5 : MPQ4340-AEC1の負荷過渡応答

従来の制御スキーム (ピーク電流モード制御など) と比較すると、ZDPTMは負荷過渡性能に優れており、ピーク電流モード制御と比較して大幅に適切な制御方式となっており、部品コストを最小限に抑えながら迅速なパフォーマンスを実現します。

これを実証するために、制御アーキテクチャが異なる2つの似た製品を比較します。図6は、ZDPTM (MPQ4340-AEC1を使用) および従来の車載用ピーク電流モード制御デバイス間の0A~3.5Aの負荷過渡比較を示しています。両方のデバイスは、同じインダクタ、出力コンデンサの数、fSWを使用してテストされます。

図6 : ピーク電流モード制御 vs. ZDPTM負荷過渡応答

注 :
2) VIN = 12V、VOUT = 3.3V、2A/μsで0A~3.5Aの負荷ステップ、fSW = 2.2MHz、L = 1μH、COUT = 2 × 22μF。MPQ4340GLE-33-AEC1と一般的な車載用ピーク電流モードデバイスを使用してテスト。

図6の負荷過渡応答の結果は、ピーク電流モード制御アーキテクチャと比較したZDPTMアーキテクチャを使用して達成された大幅な改善を示しています。同じ負荷ステップの場合、ピーク電流モードのデバイスのVOUT変動は523mVPK-PKで、MPQ4340-AEC1では170mVPK-PKでした。

また、ZDPTMの過渡の利点により、従来の制御アーキテクチャと比較して使用する出力コンデンサの数を少なくできるため、全体的な電源ソリューションのコストも削減されます。

MPQ4340-AEC1はZDPTMアーキテクチャの利点を活用して、20ns (標準) と最大35nsへと下げる低いtON_MINを達成します。対照的に、ピーク電流モードのデバイスの代表的な80nsのtON_MINを持っています。より低いtON_MINは、ZDPTMデバイスが 2.2MHzなどのAM帯域を上回る高いfSWを維持しながら、車載バッテリー供給電圧 (公称動作条件下で最大18V) をSoCへの供給に適した電圧レベル (1.8Vの低さ) に降圧することを可能にします。

ZDPTMによるMPQ4340-AEC1のEMI結果は車載アプリケーションが頻繁に遭遇する厳格なEMC環境に対する互換性を実証します。これらの結果は、ZDPTMが周波数拡散スペクトラム拡散 (FSS) を使用すると、ソリューションが標準の入出力フィルタでEMI要件を満たせることも示しています (図7参照)。

図7 : MPQ4340-AEC1 EMI結果 (3)

注 :
3) EMCテストの結果は、EMIフィルタを備えた体表的なアプリケーション回路に基づいています (詳細については、MPQ4340-AEC1データシートを参照)。

結論

遅延ゼロPWM制御 (ZDPTM) は、現代の車載アプリケーションのスイッチングレギュレータ要件を最適化します。ZDPTMを搭載した製品は、コストを最小限に抑えながら、ADASやデジタルコックピット アプリケーションのSoCに必要な高速過渡仕様を実現できます。固定周波数動作を使用することで、ZDPTMは EMIの影響を受けやすい車載環境によく適しています。さらに、ZDPTMのバレー電流検知機能は、 低いtON_MINによる高いfSWで 、大きなVIN - VOUT比を可能にします。

MPSは、MPQ4340-AEC1とMPQ4371-AEC1などのZDPTMを使って、車載用認定製品の堅牢製品ラインアップを提供します。

_______________________

興味のある内容でしたか? お役に立つ情報をメールでお届けします。今すぐ登録を!